The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WH20184609B
    UP-Schlüsselschalter Hager kallysto, Frontplatte 60×60 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Einsatz Kraus & Naimer Blue Line, Schaltwinkel 90°, mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel
    EAN-Nr.
    7611795375445
    E-nr.
    547 730 993
    VPE
    10 Stück

    UP-Drehschalter kallysto 3/1L braun mit Schloss Kaba 8 WH20184609B

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Drehschalter kallysto 3/1L braun mit Schloss Kaba 8

    WH20184609B

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Drei­stu­fen­-­Schalter 1 Produkte verfügbar
    • Zentral­stück für Schalter oder Taster 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Drei­stu­fen­-­Schalter
    • Zentral­stück für Schalter oder Taster
    • WH101866F

      Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S3 ohne Zylinder

      CHF 151.50  / Stück*
    • WH20184600H

      kallysto Front 60x60 für Schlüsselschalter S3/1p/ 1-2-1-2 /KABA8 Ultraweiss

      CHF 10.15  / Stück*
    • WH20184603H

      kallysto Front 60x60mm für Schlüsselschalter S3/1p/ 1-2-1-2 /KABA8 Lichtgrau

      CHF 12.65  / Stück*
    • WH20184604H

      kallysto Front 60x60mm für Schlüsselschalter S3/1p/ 1-2-1-2 /KABA8 Anthrazit

      CHF 12.65  / Stück*
    • WH20184605H

      kallysto Front 60x60 für Schlüsselschalter S3/1p/ 1-2-1-2 /KABA8 Schwarz

      CHF 12.65  / Stück*
    • WH20184607H

      kallysto Front 60x60mm für Schlüsselschalter S3/1p/ 1-2-1-2 /KABA8 Beige

      CHF 12.65  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 - 250 V
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      25 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      70 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      63 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Braun
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Schlüssel
    Texte
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Wech­sel­schalter Schema 3/1-­polig
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH20184609B
    PDF
    RoHS report WH20184609B
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH20184609B | Hager Schweiz

      Produktbild WH20184609B

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH20184609B | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH20184609B

      kallysto UP: Schlüsselschalter S3/1p/ 1-2-1-2 / + Befest.-Platte + Front Braun

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group