The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WH20180707A
    Einsatz zu Schwenktaster Hager kallysto, Einsatz Kraus & Naimer Blue Line, Schraubklemmen, Einsatz mit Frontset, Frontplatte, Drehgriff, Rückzug einseitig
    EAN-Nr.
    7611795314055
    E-nr.
    547 351 913
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1

    Schwenktaster 0<-1/1L beige kallysto mit Drehgriff WH20180707A

    Preis*
    CHF 52.50
    / Stück *
    CHF 52.50
    / Stück *
    Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schwenktaster 0<-1/1L beige kallysto mit Drehgriff

    WH20180707A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Schalter oder Taster 5 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 34 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Schalter oder Taster
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH20180700H

      kallysto Front 60x60mm für Schwenktaster Schliesser/1p/ 0<-1 Ultraweiss

      CHF 14.65  / Stück*
    • WH20180703H

      kallysto Front 60x60 für Schwenktaster Schliesser/1p/ 0<-1 Lichtgrau

      CHF 17.15  / Stück*
    • WH20180704H

      kallysto Front 60x60mm für Schwenktaster Schliesser/1p/ 0<-1 Anthrazit

      CHF 17.15  / Stück*
    • WH20180705H

      kallysto Front 60x60 für Schwenktaster Schliesser/1p/ 0<-1 Schwarz

      CHF 17.15  / Stück*
    • WH20180709H

      kallysto Front 60x60mm für Schwenktaster Schliesser/1p/ 0<-1 Braun

      CHF 17.15  / Stück*
    • WH10950182Z

      Zubehör Gr.1 Befestigungsplatte quadratisch mit 1x2-Punkt-Befestigung

      CHF 0.55  / Stück*
    • WH10950282Z

      Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung

      CHF 1.55  / Stück*
    • WH10950382Z

      Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x2-Punkt-Befestigung

      CHF 1.55  / Stück*
    • WH10950482Z

      Zubehör Gr.3x1: Befestigungsplatte vertikal mit 3x2-Punkt-Befestigung

      CHF 4.35  / Stück*
    • WH10950582Z

      Zubehör Gr.1x3: Befestigungsplatte horizontal mit 3x2-Punkt-Befestigung

      CHF 4.35  / Stück*
    • WH10950682Z

      Zubehör Gr.4x1: Befestigungsplatte vertikal mit 4x2-Punkt-Befestigung

      CHF 8.10  / Stück*
    • WH10950782Z

      Zubehör Gr.1x4: Befestigungsplatte horizontal mit 4x2-Punkt-Befestigung

      CHF 8.10  / Stück*
    • WH10950882Z

      Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 4x2-Punkt-Befestigung

      CHF 8.10  / Stück*
    • WH10950982Z

      Zubehör Gr.3x2: Befestigungsplatte vertikal mit 6x2-Punkt-Befestigung

      CHF 12.35  / Stück*
    • WH10951082Z

      Zubehör Gr.2x3: Befestigungsplatte horizontal mit 6x2-Punkt-Befestigung

      CHF 12.35  / Stück*
    • WH10951182Z

      Zubehör Gr.4x2: Befestigungsplatte vertikal mit 8x2-Punkt-Befestigung

      CHF 15.90  / Stück*
    • WH10951282Z

      Zubehör Gr.2x4: Befestigungsplatte horizontal mit 8x2-Punkt-Befestigung

      CHF 15.90  / Stück*
    • WH10951382Z

      Zubehör Gr.3x3 : Befestigungsplatte quadratisch mit 9x2-Punkt-Befestigung

      CHF 18.20  / Stück*
    • WH10951482Z

      Zubehör Gr.4x3: Befestigungsplatte vertikal mit 12x2-Punkt-Befestigung

      CHF 23.90  / Stück*
    • WH10951582Z

      Zubehör Gr.3x4: Befestigungsplatte horizontal mit 12x2-Punkt-Befestigung

      CHF 23.90  / Stück*
    • WH10951682Z

      Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 2x3- und 2x2-Punkt-Befestig.

      CHF 10.40  / Stück*
    • WH10951782Z

      Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 3x2- und 1x3-Punkt-Befestig.

      CHF 9.15  / Stück*
    • WH10952082Z

      Zubehör Gr.3x2: Befestigungsplatte vertikal mit 4x2 + 2x3-Punkt-Befestigung

      CHF 14.70  / Stück*
    • WH10952282Z

      Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

      CHF 3.10  / Stück*
    • WH10952382Z

      Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

      CHF 3.10  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Tast­strom
      16 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Dreh­knopf
    • Polan­zahl
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Beige
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      60 mm
    • Breite
      60 mm
    • Tiefe
      55 mm
    • Einbau­tiefe
      14 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      41 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Ausfüh­rung Taster
      Einzel­taster
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WH20180707A
    PDF
    RoHS report WH20180707A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH20180707A | Hager Schweiz

      Produktbild WH20180707A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH20180707A | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH20180707A

      kallysto Schwenktaster Schliesser/1p/ 0<-1 mit Front für Kombination Beige

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group