ba. Gr.2x1 Q: S1(3+3) / 3x T13 schwarz • WH14913205Q | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

          • https://hager.com/de-ch/
          Menü
          • Produktkatalog
          • Lösungen
            witty Ladelösungen
            Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
            Zu witty
            Zum Konfigurator
            • Lösungen
            • Wohnbau
              Für höchste Desi­gnan­sprüche
              Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
              zu kallysto
            • Zweckbau
              Ein System. Viele Möglich­keiten
              Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
              Mehr zu uniway
            • Infrastruktur
              Die offene Leistungsschalterreihe hw+
              Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
              Mehr erfahren
            • Energiemanagement
              Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
              witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
              zu witty pro
            • Alle ansehen
          • Wissen
            Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
            Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
            Referenzen entdecken
            • Wissen
            • Referenzen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
            • Trainings
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
            • Kundencenter
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
            • Newsletter
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
            • Alle ansehen
          • Support
            Download-Center
            Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
            Zum Download-Center
            • Support
            • Tech­ni­sches Support Center
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
            • Tools, Apps, Software
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
            • Kataloge und Broschüren
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
            • Download-Center
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
            • Zertifikate
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
            • Partner
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
            • Alle ansehen
          • Über uns
            Arbeiten bei Hager
            Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
            Mehr erfahren
            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
            • Arbeiten bei Hager
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
            • Kontakt
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
            • Alle ansehen
          • Alle Kategorien anzeigen
          Konto
          • Katalog
          • Schalter und Steck­dosen
          • basico Aufputz
          • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
          • WH14913205Q
          WH14913205Q - AP-Kombination I-I basico 1/1L +3×Typ 13 schwarz
          WH14913205Q - AP-Kombination I-I basico 1/1L +3×Typ 13 schwarz

          AP-Kombination I-I basico 1/1L +3×Typ 13 schwarz

          WH14913205Q

          WH14913205Q - AP-Kombination I-I basico 1/1L +3×Typ 13 schwarz
          WH14913205Q - AP-Kombination I-I basico 1/1L +3×Typ 13 schwarz
          • Schalter und Steck­dosen

          AP-Kombination I-I basico 1/1L +3×Typ 13 schwarz WH14913205Q

          EAN-Nr.
          7611919404907
          E-nr.
          282 403 153
          VPE
          5 Stück
          Rabattgruppe
          W2
          Preis*
          101.50 CHF
          / Stück *
           101.50 CHF
          / Stück *

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen

          Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

          Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

          Ein Konto erstellen Anmelden
          • Zubehör
          • Technische Merkmale
          • Ökologischer Wert
          • Weitere Produkte
          Produktdatenblatt herunterladen

          Vervollständigen Sie Ihr System

          Optionales Zubehör

          • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 1 Produkte verfügbar
          • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 2 Produkte verfügbar

          Vervollständigen Sie Ihr System

          • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
          • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
          • WH14935400Q

            basico AP 2x1 kompl.: Mo.-Set 146x86 H=54mm Bohrunge 1x d= 43+1x d= 58mm/Weiss

             13.40 CHF  / Stück*
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen
          • WH11100100H

            basico Front für: DoppelSchalter/-taster Frontscheibe und Knöpfe Weiss

             4.30 CHF  / Stück*
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen
          • WH11642300H

            basico Frontbecher für: Steckdose 3x Typ 13 mit Steckklemmen, Weiss

             7.00 CHF  / Stück*
            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

          Technische Merkmale

          Werk­stoff
          • Farbe
            Schwarz
          • RAL Nummer
            9005
          Archi­tektur
          • Steu­er-/­Be­dienele­ment
            Zwei­tei­lige Taste
          Instal­la­tion, Montage
          • Montage auf
            Aufputz
          • Einbau-/­An­schlus­sort
            Vertikal
          Anschluss­mög­lich­keiten
          • Monta­geart
            Schraub­be­fes­ti­gung

          Ökologischer Wert

          Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

          RoHS-konform Ja

          Zertifizierungen und Dokumente

          REACH declaration WH14913205Q (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration WH14913205Q (english)
          PDF
          103,84 kB
          • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

            senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

          Ersatzteil

          Mehr sehen

          Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

            5
          • 1
            WH14914500Q - AP-Kombination 2×1 basico 2×Typ 15 mit Schraubklemmen weiss
            WH14914500Q
            basico AP Gr.2x1 komplett: Stdo Typ 15/Stdo Typ 15 mit Schraubklemmen/Weiss
            Preis*
             72.60 CHF
            / Stück *
             72.60 CHF
            / Stück *
          • 2
            WH14914505Q - AP-Kombination 2×1 basico 2×Typ 15 mit Schraubklemmen schwarz
            WH14914505Q
            basico AP Gr.2x1 komplett: Stdo Typ 15/Stdo Typ 15 mit Schraubklemmen/Schwarz
            Preis*
             77.00 CHF
            / Stück *
             77.00 CHF
            / Stück *
          • 3
            WH14916500Q - AP-Kombination 2×1 HA basico 2×Typ 15 mit Steckklemmen weiss
            WH14916500Q
            basico AP Gr.2x1 komplett: Stdo Typ 15/Stdo Typ 15 mit Steckklemmen/Weiss
            Preis*
             72.60 CHF
            / Stück *
             72.60 CHF
            / Stück *
          • 4
            WH14916505Q - AP-Kombination 2×1 HA basico 2×Typ 15 mit Steckklemmen schwarz
            WH14916505Q
            basico AP Gr.2x1 komplett: Stdo Typ 15/Stdo Typ 15 mit Steckklemmen/Schwarz
            Preis*
             77.00 CHF
            / Stück *
             77.00 CHF
            / Stück *
          • 5
            WH14912200Q - AP-Kombination I-I basico 3/1L +Typ 13 weiss
            WH14912200Q
            basico AP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Steckdose Typ 13 Weiss
            Preis*
             52.70 CHF
            / Stück *
             52.70 CHF
            / Stück *
          *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

          Kontakt & Support

          • Kontakt
          • Weiterbildung
          • Tools und Software
          • Broschüren und Kataloge

          E-Katalog

          • Verteilersysteme und Schränke
          • Reiheneinbaugeräte
          • Schalt- und Schutzgeräte
          • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
          • Energiemanagement und -Überwachung
          • Leitungsführung tehalit
          • Schalter und Steckdosen
          • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
          • Sicherheitstechnik
          • Gebäudesystemtechnik KNX
          • Türkommunikation

          Unternehmen

          • Über uns
          • Standorte
          • Karriere
          • Newsletter

          Wer sind wir?

          Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

          Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

          Mit Ihnen, für Sie.

          • Cookies
          • Datenschutz
          • Impressum
          • Sicherheitslücken melden

          © Hager Group