ba. Gr.2x1 Q: S3 / 3x T13 weiss • WH14912400Q | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • basico Aufputz
            • Mehr­fach­kom­bi­na­ti­onen
            • WH14912400Q
            WH14912400Q - AP-Kombination I-I basico 3L1L+3×Typ 13 weiss
            WH14912400Q - AP-Kombination I-I basico 3L1L+3×Typ 13 weiss

            AP-Kombination I-I basico 3L1L+3×Typ 13 weiss

            WH14912400Q

            WH14912400Q - AP-Kombination I-I basico 3L1L+3×Typ 13 weiss
            WH14912400Q - AP-Kombination I-I basico 3L1L+3×Typ 13 weiss
            • Schalter und Steck­dosen

            AP-Kombination I-I basico 3L1L+3×Typ 13 weiss WH14912400Q

            EAN-Nr.
            7611919404815
            E-nr.
            282 402 103
            VPE
            5 Stück
            Rabattgruppe
            W2
            Preis*
            71.50 CHF
            / Stück *
             71.50 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm 1 Produkte verfügbar
            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 3 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Aufputz­ge­häuse für Unter­putz-­Schalt­er­pro­gramm
            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH14935405Q

              basico AP 2x1 kompl. Mo.-Set 146x86 H=54mm Ausschn. 1x d= 43+1x d= 58mm/Schwarz

               15.70 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH11110105H

              basico Front für: Druckschalter S3 Frontscheibe und Knöpfe Schwarz

               6.30 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH11642305H

              basico Frontbecher für: Steckdose 3x Typ 13 mit Steckklemmen, Schwarz

               9.30 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH11642306H

              basico Frontbecher für: Steckdose 3x Typ 13 mit Steckklemmen, Orange

               9.30 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Werk­stoff
            • Farbe
              Weiss
            • RAL Nummer
              9010
            Archi­tektur
            • Steu­er-/­Be­dienele­ment
              Steck­dose 3 x Typ 13
            Instal­la­tion, Montage
            • Montage auf
              Aufputz
            • Einbau-/­An­schlus­sort
              Vertikal
            Anschluss­mög­lich­keiten
            • Monta­geart
              Schraub­be­fes­ti­gung

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH14912400Q (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH14912400Q (english)
            PDF
            103,84 kB
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH14914500Q - AP-Kombination 2×1 basico 2×Typ 15 mit Schraubklemmen weiss
              WH14914500Q
              basico AP Gr.2x1 komplett: Stdo Typ 15/Stdo Typ 15 mit Schraubklemmen/Weiss
              Preis*
               72.60 CHF
              / Stück *
               72.60 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH14914505Q - AP-Kombination 2×1 basico 2×Typ 15 mit Schraubklemmen schwarz
              WH14914505Q
              basico AP Gr.2x1 komplett: Stdo Typ 15/Stdo Typ 15 mit Schraubklemmen/Schwarz
              Preis*
               77.00 CHF
              / Stück *
               77.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH14916500Q - AP-Kombination 2×1 HA basico 2×Typ 15 mit Steckklemmen weiss
              WH14916500Q
              basico AP Gr.2x1 komplett: Stdo Typ 15/Stdo Typ 15 mit Steckklemmen/Weiss
              Preis*
               72.60 CHF
              / Stück *
               72.60 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH14916505Q - AP-Kombination 2×1 HA basico 2×Typ 15 mit Steckklemmen schwarz
              WH14916505Q
              basico AP Gr.2x1 komplett: Stdo Typ 15/Stdo Typ 15 mit Steckklemmen/Schwarz
              Preis*
               77.00 CHF
              / Stück *
               77.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH14912200Q - AP-Kombination I-I basico 3/1L +Typ 13 weiss
              WH14912200Q
              basico AP Gr.2x1 komplett: Druckschalter S3 / Steckdose Typ 13 Weiss
              Preis*
               52.70 CHF
              / Stück *
               52.70 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group