ba. 2x1 Z: Blind-Pl. 4x Schraubloch ws • WH11931200Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • basico
            • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
            • WH11931200Z
            WH11931200Z - Abdeckplatte basico 2×1 4 Befestigungslöcher weiss
            WH11931200Z - Abdeckplatte basico 2×1 4 Befestigungslöcher weiss

            Abdeckplatte basico 2×1 4 Befestigungslöcher weiss

            WH11931200Z

            WH11931200Z - Abdeckplatte basico 2×1 4 Befestigungslöcher weiss
            WH11931200Z - Abdeckplatte basico 2×1 4 Befestigungslöcher weiss
            • Schalter und Steck­dosen

            Abdeckplatte basico 2×1 4 Befestigungslöcher weiss WH11931200Z

            EAN-Nr.
            7611795033017
            E-nr.
            374 287 003
            VPE
            50 Stück
            Rabattgruppe
            W2
            Preis*
            6.15 CHF
            / Stück *
             6.15 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 7 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH10950282Z

              Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung

               1.55 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10950382Z

              Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x2-Punkt-Befestigung

               1.55 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10952282Z

              Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

               3.05 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10952382Z

              Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

               3.05 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10952682Z

              Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x3-Punkt-Befestigung

               5.05 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10954482Z

              Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x3-Punkt-Befestigung

               5.45 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • WH10955482Z

              Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x3-& 1x2-Punkt-Befestigung

               3.05 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Werk­stoff
            • Farbe
              Weiss
            • RAL Nummer
              9010
            • Werk­stoff
              Duro­plast
            • Ober­fläche
              Unbe­han­delt
            Abmes­sungen
            • Höhe
              146 mm
            • Breite
              86 mm
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP20
            • Stoss­fes­tig­keit IK
              IK02
            • Zuge­hö­rige Systeme
              basico Unter­putz­mon­tage

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja
            Halogenfrei Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH11931200Z (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH11931200Z (english)
            PDF
            103,59 kB
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH11920300A - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm für Kombination weiss
              WH11920300A
              basico: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2Punkt-Traverse / für Kombinat. Weiss
              Preis*
               13.25 CHF
              / Stück *
               13.25 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH11920300B - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm mit Befestigungsplatte weiss
              WH11920300B
              basico UP: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2P-Traverse +Befestigungsplatte/Weiss
              Preis*
               13.95 CHF
              / Stück *
               13.95 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH11920300C - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm weiss
              WH11920300C
              basico UP 86x86mm kompl.: Blindscheibe d= 43mm schraubbar mit Abdeckplatte Weiss
              Preis*
               14.80 CHF
              / Stück *
               14.80 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH11920305A - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm für Kombination schwarz
              WH11920305A
              basico: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2Punkt-Traverse / für Kombinat. Schwarz
              Preis*
               15.50 CHF
              / Stück *
               15.50 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH11920305B - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm mit Befestigungsplatte schwarz
              WH11920305B
              basico UP: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2P-Traverse +Befestig.-Platte/Schwarz
              Preis*
               16.40 CHF
              / Stück *
               16.40 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Karriere
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Sicherheitslücken melden

            © Hager Group