The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH11920500G

Abdeckplatte basico 1×1 ohne Bohrung weiss WH11920500G

Abdeckplatte Hager basico, ohne Bohrung
EAN-Nr.
7611795031747
E-nr.
374 166 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 3.10 CHF
/ Stück *
 3.10 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Abdeckplatte basico 1×1 ohne Bohrung weiss

WH11920500G

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH10950182Z

    Zubehör Gr.1 Befestigungsplatte quadratisch mit 1x2-Punkt-Befestigung

     0.55 CHF  / Stück*
  • WH10952182Z

    Zubehör Gr.1: Befestigungsplatte quadratisch mit 1x3-Punkt-Befestigung

     0.90 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Weiss
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Zuge­hö­rige Systeme
    basico Unter­putz­mon­tage

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
35,41 MB
Hager REACH declaration WH11920500G
PDF
Hager RoHS report WH11920500G
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH11920500G | Hager Schweiz

    Produktbild WH11920500G

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH11920500G | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH11920500G

    basico Front Gr.1 komplett für: Blind-Abdeckplatte steckbar Weiss

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group