The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH11920300B

UP-Blindabdeckung basico Ø43mm mit Befestigungsplatte weiss WH11920300B

UP-Blindabdeckung Hager basico, Frontscheibe für Bohrung Ø 43 mm
EAN-Nr.
7611795121394
E-nr.
377 229 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 15.35 CHF
/ Stück *
 15.35 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

UP-Blindabdeckung basico Ø43mm mit Befestigungsplatte weiss

WH11920300B

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    0
  • Tiefe
    7 mm
  • Höhe
    77 mm
  • Breite
    77 mm
  • Einbau­tiefe
    0
Ausstat­tung
  • Mit Staub­schutz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Farbe
    Weiss
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Glän­zend
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WH11920300B
PDF
Hager RoHS report WH11920300B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH11920300B | Hager Schweiz

    Produktbild WH11920300B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH11920300B | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH11920300B

    basico UP: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2P-Traverse +Befestigungsplatte/Weiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group