The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH11911200C

UP-Kopfzeile basico 3×3 weiss WH11911200C

UP-Kopfzeile für Kombination Hager basico, Achsdistanz 60 mm, umfasst Abdeckplatte mit Bohrungen Ø 43 mm, Befestigungsplatte, Bohrungen und Montagepreis für Apparate B mit Befestigungsdistanz 52 mm, die in der Kombination montierten Apparateeinsätze sind in dieser Nummer nicht enthalten, die Apparateeinsätze werden separat in der Reihenfolge von links nach rechts und von oben nach unten aufgeführt
EAN-Nr.
7611795038104
E-nr.
380 030 309
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 82.10 CHF
/ Stück *
 82.10 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

Folgeprodukte:

WH15911200C

UP-Kopfzeile basico 3×3 weiss

WH11911200C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Weiss
  • RAL Nummer
    9010
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    206 mm
  • Breite
    206 mm
  • Tiefe
    5 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
35,41 MB
REACH declaration WH11911200C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH11911200C | Hager Schweiz

    Produktbild WH11911200C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH11911200C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH11911200C

    basico UP Gr.3x3 kompl.: Kopfzeile 206x206mm 2Pkt.-Befest./Abd.-Platte Weiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group