The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH11910005C

UP-Kopfzeile Hager basico 1×1 86×86mm schwarz WH11910005C

UP-Kopfzeile Hager basico, Anzahl der Einheiten vertikal 1, Anzahl der Einheiten horizontal 1, Montagerichtung horizontal und vertikal, Breite 86 mm, Höhe 86 mm, halogenfrei, Werkstoffgüte Duroplast, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005
EAN-Nr.
7611919536578
E-nr.
380 010 159
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 6.95 CHF
/ Stück *
 6.95 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

Folgeprodukte:

WH15910005C

UP-Kopfzeile Hager basico 1×1 86×86mm schwarz

WH11910005C

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
Sicher­heit
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
35,41 MB
Hager REACH declaration WH11910005C
PDF
Hager RoHS report WH11910005C
PDF

Downloads

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH11910005C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH11910005C

    basico Unterputz-Kopfzeile 1x1 86x86mm Bohrung d= 43mm/ schwarz

    PDF
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group