ba. KLK BOMI C: 2x IMP bel. + T13 sw • WH11883205C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
              • Alle Kategorien anzeigen
              • Verteilersysteme und Schränke
                • Kleinverteiler bis 63 A und Multimedia
                  • volta Unter- und Aufputzverteiler und Zubehör
                  • Objektlieferform
                  • volta hybrid und Zubehör
                  • volta Multimedia und Zubehör
                  • mini gamma Aufputzverteiler
                  • golf Unter- und Aufputzverteiler und Zubehör
                  • gamma Aufputzverteiler
                  • gamma Installationskanalsysteme und Zubehör
                  • vector Aufputzverteiler
                • Feldverteiler und Schränke bis 160 A und Multimedia
                  • Feldverteiler Unterputz
                  • Feldverteiler Aufputz
                  • Aufputzverteiler vega
                • Systemschränke bis 1600 A
                  • univers Wandschränke
                  • orion.plus und orion.inox
                  • univers Standschränke
                  • univers Anreihstandschränke
                  • Zubehör
                  • univers N Innenausbausystem
                  • Zubehör & Ersatzteile univers N
                • Systemschränke bis 4000 A und Leerschränke
                  • unimes H
                  • Lagerschrank IP40
                  • Standardschrank IP40 / IP55
                  • Standardschrank-plus IP40 / IP55
                  • Netzwerkschrank IP40
                  • Zubehör
                • Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke
                  • Feuerwiderstandsfähige Verteilerschränke
                  • Zubehör
                • Sammelschienensysteme
                  • uniway
                  • weber.multiline
                  • weber.uniline
                • Anschlusstechnik
                  • Zählersteckklemmen und Zubehör
                  • Verteilerblöcke
                  • Hauptleitungsabzweigklemmen und Zubehör
                  • Reihenanschlussklemmen und Zubehör
                  • Reihenklemmen Schraubtechnik und Zubehör
                  • Reihenklemmen Stecktechnik und Zubehör
                  • Steuerleitungsklemmen
                  • PE- und N-Klemmen und Zubehör
                  • PE- und N-Klemmen, quickconnect und Zubehör
                  • Sammelschienenklemmen
                  • Sammel- und Phasenschienen
                • Hausanschlusskasten
                  • Hausanschlusskasten
              • Reiheneinbaugeräte
                • Schutzeinrichtungen und Zubehör
                  • Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (RCBO)
                  • Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB)
                  • Leitungsschutzschalter (MCB)
                  • Fehlerstromblöcke für MCB
                  • Brandschutzschalter (AFDD)
                  • Überspannungsschutz (SPD)
                  • Zubehör
                  • FI-Relais und Zubehör
                  • Motorschutzschalter und Zubehör
                  • Selektive Hauptleitungsschutzschalter
                • Schalt- und Meldegeräte
                  • Installationsrelais, Schütze, Lastabwurf und Zubehör
                  • Schrittschalter
                  • Zeitschalter und Zeitrelais
                  • Zeitschaltuhr analog - digital - KNX
                  • Dimmer und Steuereinheiten
                  • Dämmerungsschalter und Zubehör
                  • Schalter, Taster und LED Leuchtmelder
                  • Modulare Lasttrennschalter
                  • Umschalter, Schlüsselschalter und Zubehör
                  • Akustische Signalgeräte
                  • Transformatoren, Steckdosen und Kompaktleuchte
                • Zähler und Messgeräte
                  • Energiezähler
                  • Multifunktionsmessgeräte und Zubehör
                  • Stromwandler für Sammelschienensysteme und Zubehör
                  • Volt- und Amperemeter und Zubehör
                  • Netzüberwachungsrelais, Netz- und Anlagenschutz
              • Schalt- und Schutzgeräte
                • Leistungsschalter
                  • Kompaktleistungsschalter h3+
                  • Kompaktlasttrennschalter h3+
                  • Zubehör h3+
                  • Offene Leistungs- und Lasttrennschalter hw+
                  • Zubehör hw+
                  • hw+ Einzel und Nachrüstzubehör
                • Lasttrennschalter und Schalter
                  • Lasttrennschalter
                  • Lasttrennschalter mit Sicherungen
                  • Umschalter
                  • Automatischer Lastumschalter bis 1600 A
                  • Zubehör Lasttrennschalter
                  • Zubehör für Umschalter
                • Neutralleitertrenner
                  • Neutralleitertrenner
                  • Zubehör für Neutralleitertrenner
                • NH-Schutztechnik
                  • weber.silas und Zubehör
                  • weber.vertigroup und Zubehör
                  • NH-Sicherungseinsätze und Trennmesser
                  • HH-Sicherungen
                • FI-Relais und Motorschutzschalter
                  • FI-Relais und Zubehör
                  • Motorschutzschalter und Zubehör
                • Lasttrennschalter mit Sicherung in Leistenbauform
                  • Lasttrennschalter
                  • Zubehör
                • Selektive Hauptleitungsschutzschalter
                  • Selektive Hauptleitungsschutzschalter
                  • Zubehör für selektive Hauptleitungsschutzschalter
                • Leistungsschütze
                  • Leistungsschütze
                  • Leistungsschütze Zubehör
                  • Lampenschütze
                  • Thermorelais
              • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
                • Ladestationen
                  • Ladestation witty one
                  • Ladestation witty plus
                  • Ladestation witty pro
                • Ersatzteile und Zubehör
                  • Zubehör für Ladestationen
                  • Ersatzteile für Ladestationen
                • Lademanagement
                  • Vernetztes Lademanagement
                  • Lokales Lastmanagement
              • Energiemanagement und -Überwachung
                • Energieüberwachungssystem
                  • Energiemonitoring
                  • Zubehör
                • Multifunktionsmessgeräte
                  • Netzüberwachungsrelais, Netz- und Anlagenschutz
                  • Stromwandler für Sammelschienensysteme und Zubehör
                  • Energiezähler
                  • Volt- und Amperemeter und Zubehör
              • Leitungsführung tehalit
                • Leitungsführungssysteme
                  • Leitungsführungskanalsysteme - tehalit.ateha
                  • Leitungsführungskanalsysteme - tehalit.LF
                  • Leitungsführungssystem mit Geräteeinbaumöglichkeit
                  • Deckenanschlussbahnen
                  • Feuerwiderstandsfähige Leitungsführungssysteme und Brandschutz Zubehör
                  • Kabeltragsysteme
                  • Türumfahrungskanäle mit Formteilen und Zubehör
                  • Mini-Snap Kanäle
                • Brüstungskanalsysteme
                  • System tehalit.BRN - Brüstungskanal mit Dreikammersystem
                  • System tehalit.BR - Brüstungskanal
                  • System tehalit.BKIS - wandintegrierter Brüstungskanal
                  • Brüstungskanalsysteme Zubehör
                • Bodeninstallationssysteme
                  • Unterflurkanalsysteme
                  • Bodenkanalsysteme
                  • Aufboden Kanalsysteme
                  • Doppel- und Hohlraumbodeninstallationssysteme
                  • Versorgungs- und Einbaueinheiten
                  • Gerätebecher und Einbaugeräte
                • Decken- und Bodenanschlusssäulen
                  • Deckenanschlusssäulen - Standard - DA
                  • Bodenanschlusssäulen - Standard - DAP
                • Sockelleistensysteme
                  • Sockelleistenkanäle
                  • Geräteträger für Sockelleistenkanäle
                  • LED-Komponenten für Sockelleistenkanäle
                  • Eckkanal mit Formteilen und Zubehör
                • Geräteeinbau
                  • Geräteeinbaudosen und Rahmenblende modular
                  • Kanaleinbau 120mm Oberteil Breite
                  • Geräteeinbaudosen für CEE-Geräte, Blendenset und Geräteblenden
                  • Geräteeinbau kallysto
                  • Geräteeinbau FLF
                • Verdrahtungskanalsysteme
                  • Verdrahtungskanal Kunststoff
                  • Verdrahtungskanäle Kunststoff halogenfrei
                  • Verdrahtungskanäle flexibel
                  • Kabelrangierkanalsysteme
                  • Zubehör und Werkzeuge
              • Schalter und Steckdosen
                • kallysto.pro
                  • Rahmen
                  • Schalter und Taster
                  • Storenschalter
                  • Drehdimmer
                  • Steckdosen
                  • Kleinkombinationen
                  • Raumthermostat
                  • Bewegungsmelder
                  • Türgong
                  • Hotelcard und -steckdosen
                  • Kommunikation
                  • Blindabdeckung und Durchgangsdosen
                  • Mehrfachkombinationen
                  • Befestigungsplatten
                  • Kopfzeile
                • kallysto.line
                  • Rahmen
                  • Schalter und Taster
                  • Storenschalter
                  • Drehdimmer
                  • Steckdosen
                  • Kleinkombinationen
                  • Raumthermostat
                  • Bewegungsmelder
                  • Türgong
                  • Hotelcard und -steckdosen
                  • Kommunikation
                  • Blindabdeckung und Durchgangsdosen
                  • Mehrfachkombinationen
                  • Befestigungsplatten
                  • Kopfzeile
                • kallysto.trend
                  • Rahmen
                  • Schalter und Taster
                  • Storenschalter
                  • Drehdimmer
                  • Steckdosen
                  • Kleinkombinationen
                  • Raumthermostat
                  • Bewegungsmelder
                  • Türgong
                  • Hotelcard und -steckdosen
                  • Kommunikation
                  • Blindabdeckung und Durchgangsdosen
                  • Mehrfachkombinationen
                  • Befestigungsplatten
                  • Kopfzeile
                • kallysto.art
                  • Rahmen
                • kallysto Aufputz
                  • Schalter und Taster
                  • Storenschalter
                  • Drehdimmer
                  • Steckdosen
                  • Kleinkombinationen
                  • Raumthermostat
                  • Bewegungsmelder
                  • Türgong
                  • Hotelcard und -steckdosen
                  • Kommunikation
                  • Blindabdeckung und Durchgangsdosen
                  • Mehrfachkombinationen
                  • Aufputzgehäuse kallysto
                • basico
                  • Rahmen
                  • Schalter und Taster
                  • Storenschalter
                  • Drehdimmer
                  • Steckdosen
                  • Kleinkombinationen
                  • Raumthermostat
                  • Bewegungsmelder
                  • Türgong
                  • Kommunikation
                  • Blindabdeckung und Durchgangsdosen
                  • Mehrfachkombinationen
                  • Befestigungsplatten
                • basico Aufputz
                  • Schalter und Taster
                  • Storenschalter
                  • Drehdimmer
                  • Steckdosen
                  • Kleinkombinationen
                  • Raumthermostat
                  • Präsenzmelder
                  • Türgong
                  • Kommunikation
                  • Mehrfachkombinationen
                  • Befestigungsplatten
                  • Aufputzgehäuse basico
                  • Kopfzeile
                • robusto
                  • Schalter und Taster
                  • Storenschalter
                  • Steckdosen
                  • Bewegungsmelder
                  • Sonnerietaster
                  • Bodensäule
                  • Kommunikation
                  • Blindabdeckung und Durchgangsdosen
                  • Rahmen
                  • Mehrfachkombinationen
                • robusto Aufputz
                  • Schalter und Taster
                  • Storenschalter
                  • Steckdosen
                  • Mehrfachkombinationen
                  • Bewegungsmelder
                  • Kommunikation
                  • Blindabdeckungen
                  • Aufputzgehäuse robusto
                  • Kopfzeile
                • Kanaleinbau
                  • Abdeckrahmen
                  • Steckdosen
                  • Storenschalter
                  • Kommunikation
                • FLF Fertigapparate und Einsätze
                  • Einbau
                  • Steckdosen
                  • Schalter und Taster
                  • Kommunikation
                  • Zubehör
                • HMS
                  • Kabel
                  • HMS Fiber
                  • HMS Modulträger
                  • HMS Zubehör
              • Sicherheitstechnik
                • Rauch-/Wärmewarnmelder
                  • Rauchwarnmelder
                  • Funk Rauch-/Wärmewarnmelder und Zubehör
                • Herdwächter und Zubehör
                  • Herdwächter
                  • Wassersensoren
              • Gebäudesystemtechnik KNX
                • Systemgeräte
                  • Systemgeräte und Schnittstellen
                  • Spannungsversorgungen
                • Visualisierung
                  • Visualisierung Domovea
                • Aktoren
                  • Schalt-Aktoren
                  • Dimm-Aktoren
                  • Dali-Aktoren
                  • Rollladen-/Jalousiesteuerung
                  • Heizungssteuerung
                • Sensoren
                  • Tastsensorik
                  • Raumtemperaturregelung
                  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
                  • Wetterstationen
                  • Binäreingänge
                  • Zeitschaltuhren
                  • Energiemessung
                • Funklösungen
                  • KNX Funk | quicklink
                • Zubehör Gebäudeautomation
                  • Zubehör Gebäudeautomation
              • Türkommunikation
                • Hager intercom IP - 2Draht
                  • Hager intercom - Innenstationen und Zubehör
                  • Hager intercom - Systemkomponente
                  • Hager intercom - Aussenstationen und Zubehör
                • IP-Technik Aussenstation Video
                  • IP Aussenstation Video und Zubehör
                  • IP/2Draht-Schnittstelle
                • 2Draht-Technik Video/Audio
                  • Innenstationen und Zubehör
                  • Systemkomponenten
                  • Aussenstationen und Zubehör
                  • Video-/Audio-Kits für Briefkasteneinbau
                • Sets
                  • 2Draht Audio-Sets home
                  • 2Draht-Video-Sets home
                  • 2Draht-Video-Sets ONE
                  • 2Draht Audio-Sets ONE
                • Zugangskontrolle
                  • Keypass - Berührungslose Zugangskontrolle
                  • Code-Lock - numerische Zugangskontrolle
                • Ersatzteile
                  • Ersatzteile
              • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
                • Innen- und Aussenbereich
                  • Deckenmontage
                  • Wandmontage
                • Zubehör für Bewegungsmelder und Präsenzmelder
                  • IR Handsender
                  • Zubehör
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • basico
            • Klein­kom­bi­na­ti­onen
            • WH11883205C
            WH11883205C - UP-Kombination beleuchtet basico 2×A-R/1L+Typ 13 schwarz 2 Linsen für BOMI
            WH11883205C - UP-Kombination beleuchtet basico 2×A-R/1L+Typ 13 schwarz 2 Linsen für BOMI

            UP-Kombination beleuchtet basico 2×A-R/1L+Typ 13 schwarz 2 Linsen für BOMI

            WH11883205C

            WH11883205C - UP-Kombination beleuchtet basico 2×A-R/1L+Typ 13 schwarz 2 Linsen für BOMI
            WH11883205C - UP-Kombination beleuchtet basico 2×A-R/1L+Typ 13 schwarz 2 Linsen für BOMI
            • Schalter und Steck­dosen

            UP-Kombination beleuchtet basico 2×A-R/1L+Typ 13 schwarz 2 Linsen für BOMI WH11883205C

            EAN-Nr.
            7611795302014
            E-nr.
            655 557 153
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W2
            Preis*
            115.50 CHF
            / Stück *
             115.50 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
            • WH11843200G

              basico BOMI-Front komplett für: Leuchtschalter S1(3+3) + Steckdose Typ13 Weiss

               14.55 CHF  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Einbau­tiefe
              13 mm
            • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
              41,3 mm
            Elek­tri­scher Strom
            • Nenn­strom
              10 A
            Span­nung
            • Nenn­span­nung
              250 V
            Werk­stoff
            • Farbe
              Schwarz
            • RAL Nummer
              9005
            • Werk­stoff
              Duro­plast
            • Glanz­grad
              Glän­zend
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP20
            Ausstat­tung
            • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
              Schweizer Norm Typ 13
            • Verdrehter Zentral­ein­satz
              Nein
            Texte
            • Anschlussart
              Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration WH11883205C (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH11883205C (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild WH11883205C | Hager Schweiz

              Produktbild WH11883205C

            • Bedienungsanleitung

              Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

              05.03 Installation manual

              Bedienungsanleitung International 2022-09-26

              PDF
              2,31 MB
              Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

              05.03 Installation manual

              Bedienungsanleitung International 2022-09-26

              PDF
              2,31 MB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Ersatzteil

            Mehr sehen

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH108401F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 1/3+3+T13 F
              WH108401F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3) + Steckdose Typ 13
              Preis*
               57.80 CHF
              / Stück *
               57.80 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH108501F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 3+T13 F
              WH108501F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3 + Steckdose Typ 13
              Preis*
               36.35 CHF
              / Stück *
               36.35 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH108601F - Einsatz Kombination Hager I kallysto 6+T13 F
              WH108601F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Druckschalter S6 + Steckdose Typ 13
              Preis*
               59.20 CHF
              / Stück *
               59.20 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH108701F - Einsatz zu UP-Kombination I Hager AR+T13 Bauart F
              WH108701F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: Drucktaster A-R + Steckdose Typ 13
              Preis*
               36.85 CHF
              / Stück *
               36.85 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH108801F - Einsatz zu UP-Kombination I Hager 2AR+T13 Bauart F
              WH108801F
              Einsatz KLK mit Befestigungsplatte: 2x Drucktaster A-R/2p + Steckdose Typ 13
              Preis*
               66.80 CHF
              / Stück *
               66.80 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group