The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH11600700C

UP-Steckdose basico C T13 FI 30mA weiss WH11600700C

UP-FI-Steckdose Typ 13 Hager basico mit Abdeckplatte 86×86 mm, Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontscheibe für Bohrung Ø 58 mm
EAN-Nr.
7611919445887
E-nr.
750 000 103
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
 329.00 CHF
/ Stück *
 329.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

Folgeprodukte:

WH15600700C

UP-Steckdose basico C T13 FI 30mA weiss

WH11600700C

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH11600705G

    basico Front komplett für: Steckdose T13 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. / Schwarz

     23.30 CHF  / Stück*
  • WH11600705H

    basico Frontbecher für: Steckdose T13 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. / Schwarz

     20.85 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Span­nung
  • Nenn­span­nung
    230 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiss
  • RAL Nummer
    9010
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Abmes­sungen
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
  • Tiefe
    56 mm
  • Anzahl Einheiten
    1
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    38,8 mm
  • Einbau­tiefe
    17,2 mm
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Schweizer Norm Typ 13
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    quick­connect, Steck­an­schluss
  • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
    Nein
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
    Schweizer Norm Typ 13
Ausstat­tung
  • Verdrehter Zentral­ein­satz
    Nein
  • Mit Klapp­de­ckel
    Nein
  • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
    Ja
  • Mit Signal­lampe
    Nein
  • Mit Schloss
    Nein
Abde­ckung, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    Ohne Deckel
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1
Sicher­heit
  • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
    Nein
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
  • Schutzart IP
    IP20
Kenn­zeich­nung
  • Mit Aufdruck
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration WH11600700C
PDF
Hager RoHS Report WH11600700C
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH11600700C | Hager Schweiz

    Produktbild WH11600700C

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH11600700C | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH11600700C

    basico UP komplett: Steckdose T13 SIDOS FI 30mA mit Steckkl. / Weiss

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group