The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WH11410200B

UP-Power-Drehgeber DALI TW Hager basico BM weiss WH11410200B

UP-Power-Drehgeber DALI TW Hager basico, mit Befestigungsplatte 77×77 mm, Frontscheibe für Bohrung Ø 43 mm und Drehknopf
EAN-Nr.
7611919502672
E-nr.
548 463 103
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
 235.00 CHF
/ Stück *
 235.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

Folgeprodukte:

WH15410200B

UP-Power-Drehgeber DALI TW Hager basico BM weiss

WH11410200B

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Elek­tri­sches Zube­hör/Er­satz­teile für Leuchten 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Elek­tri­sches Zube­hör/Er­satz­teile für Leuchten
  • WH39430200Z

    Zubehör: LED-Kompensationsmodul 230V AC

     55.60 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Beleuch­tung
  • Farb­tem­pe­ratur
    2000 - 10000 K
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Dimmung DALI
    Ja
Abmes­sungen
  • Achs­durch­messer
    4 mm
  • Einbau­tiefe
    21 mm
  • Höhe
    77 mm
  • Breite
    77 mm
  • Tiefe
    54 mm
Elek­tri­scher Strom
  • Steu­er­strom
    52 - 52 mA
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiss
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­last­si­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-12-01
PDF
8,01 MB
Hager REACH declaration WH11410200B
PDF
Hager RoHS Report WH11410200B
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH11410200B | Hager Schweiz

    Produktbild WH11410200B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH11410200B | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH11410200B

    basico Einsatz UP: Drehdimmer DALI Phasenan-/-abschnitt+Bef.-Platte+Front Weiss

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Dimmer DALI TW Swiss | Hager Schweiz

    Dimmer DALI TW Swiss

    Montageanleitung International 2019-08-05

    PDF
    1,50 MB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group