The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WH11184500C
    UP-Schlüsselschalter Hager basico, Abdeckplatte 86×86 mm, Frontscheibe mit Kennscheibe Ø 43 mm, Drehknopf, Befestigungsplatte 77×77 mm, Einbautiefe 38 mm, mit Sicherheitsschloss
    EAN-Nr.
    7611795137722
    E-nr.
    347 122 303
    VPE
    10 Stück

    UP-Schlüsselschalter 2/1L basico weiss WH11184500C

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Folgeprodukte:

    WH15184500C

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Schlüsselschalter 2/1L basico weiss

    WH11184500C

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Drei­stu­fen­-­Schalter 2 Produkte verfügbar
    • Zentral­stück für Schalter oder Taster 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Drei­stu­fen­-­Schalter
    • Zentral­stück für Schalter oder Taster
    • WH101865E

      Einsatz: Schlüsselschalter S2 ohne Zylinder

      CHF 127.50  / Stück*
    • WH101865F

      Einsatz mit Befestigungsplatte: Schlüsselschalter S2 ohne Zylinder

      CHF 128.00  / Stück*
    • WH11184505G

      basico Front komplett für: SchlüsselSchalter S2/1p/ 0-1-0-2 /KABA8 Schwarz

      CHF 15.85  / Stück*
    • WH11184505H

      basico Front für: Schlüssel-SCH S2/1p/0-1-0-2/KABA8 Frontscheibe Schwarz

      CHF 12.95  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 - 250 V
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      25 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      70,5 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      62 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Schlüssel
    Texte
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Umschalter Schema 2/1-­po­lig, 0-1-0-2
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WH11184500C
    PDF
    RoHS report WH11184500C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH11184500C | Hager Schweiz

      Produktbild WH11184500C

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH11184500C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH11184500C

      basico UP komplett: SchlüsselSchalter S2/1p/ 0-1-0-2 /KABA8 Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group