basico UP komplett: Drehschalter S2/1-polig/ 0-1-0-2 / Weiss WH11180500C

EAN-Nr.
7611795121714
E-nr.
347 021 003
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W2
CHF 51.20
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Typ
    Typ Kraus & Naimer Blue Line
  • Polan­zahl
    1 P
Ausfüh­rung
  • Anti­bak­te­ri­elle Behand­lung
    Ja
Kompa­ti­bi­lität
  • IFTT­T-Un­ter­stüt­zung verfügbar
    Nein
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
Strom
  • Nenn­strom
    16 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    46 mm
  • Einbau­tiefe
    49 mm
  • Höhe
    86 mm
  • Breite
    86 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Mate­rial / Ober­fläche
    Abde­ckung aus Duro­plast, halo­gen­frei, UV-sta­bil, hoch­kratz­fest und anti­bak­te­riell, Apparat aus Ther­mo­plast
Normen
  • Norm
    SEV geprüft und ferti­gungs­über­wacht
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.