The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WH11120100A
    EAN-Nr.
    7611795020444
    E-nr.
    326 326 003
    VPE
    10 Stück

    Einsatz zu UP-Schalter basico 3/2L weiss WH11120100A

    Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einsatz zu UP-Schalter basico 3/2L weiss

    WH11120100A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Schalter oder Taster 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 33 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Schalter oder Taster
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH11110100G

      basico Front komplett für: Druckschalter/-taster Weiss

      CHF 5.45  / Stück*
    • WH11110105G

      basico Front komplett für: Druckschalter/-taster Schwarz

      CHF 9.35  / Stück*
    • WH10950182Z

      Zubehör Gr.1 Befestigungsplatte quadratisch mit 1x2-Punkt-Befestigung

      CHF 0.55  / Stück*
    • WH10950282Z

      Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung

      CHF 1.55  / Stück*
    • WH10950382Z

      Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x2-Punkt-Befestigung

      CHF 1.55  / Stück*
    • WH10950482Z

      Zubehör Gr.3x1: Befestigungsplatte vertikal mit 3x2-Punkt-Befestigung

      CHF 4.35  / Stück*
    • WH10950582Z

      Zubehör Gr.1x3: Befestigungsplatte horizontal mit 3x2-Punkt-Befestigung

      CHF 4.35  / Stück*
    • WH10950682Z

      Zubehör Gr.4x1: Befestigungsplatte vertikal mit 4x2-Punkt-Befestigung

      CHF 8.10  / Stück*
    • WH10950782Z

      Zubehör Gr.1x4: Befestigungsplatte horizontal mit 4x2-Punkt-Befestigung

      CHF 8.10  / Stück*
    • WH10950882Z

      Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 4x2-Punkt-Befestigung

      CHF 8.10  / Stück*
    • WH10950982Z

      Zubehör Gr.3x2: Befestigungsplatte vertikal mit 6x2-Punkt-Befestigung

      CHF 12.35  / Stück*
    • WH10951082Z

      Zubehör Gr.2x3: Befestigungsplatte horizontal mit 6x2-Punkt-Befestigung

      CHF 12.35  / Stück*
    • WH10951182Z

      Zubehör Gr.4x2: Befestigungsplatte vertikal mit 8x2-Punkt-Befestigung

      CHF 15.90  / Stück*
    • WH10951282Z

      Zubehör Gr.2x4: Befestigungsplatte horizontal mit 8x2-Punkt-Befestigung

      CHF 15.90  / Stück*
    • WH10951382Z

      Zubehör Gr.3x3 : Befestigungsplatte quadratisch mit 9x2-Punkt-Befestigung

      CHF 18.20  / Stück*
    • WH10951482Z

      Zubehör Gr.4x3: Befestigungsplatte vertikal mit 12x2-Punkt-Befestigung

      CHF 23.90  / Stück*
    • WH10951582Z

      Zubehör Gr.3x4: Befestigungsplatte horizontal mit 12x2-Punkt-Befestigung

      CHF 23.90  / Stück*
    • WH10951682Z

      Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 2x3- und 2x2-Punkt-Befestig.

      CHF 10.40  / Stück*
    • WH10951782Z

      Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 3x2- und 1x3-Punkt-Befestig.

      CHF 9.15  / Stück*
    • WH10952082Z

      Zubehör Gr.3x2: Befestigungsplatte vertikal mit 4x2 + 2x3-Punkt-Befestigung

      CHF 14.70  / Stück*
    • WH10952282Z

      Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

      CHF 3.10  / Stück*
    • WH10952382Z

      Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

      CHF 3.10  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit zentraler Abdeck­platte
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      13,1 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      31 mm
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Taste
    Texte
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    • Beleuch­tung
      Beleuchtbar durch LED Leucht­pa­trone
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Wech­sel­schalter S3 2-polig

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH11120100A
    PDF
    Hager RoHS Report WH11120100A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH11120100A | Hager Schweiz

      Produktbild WH11120100A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH11120100A | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH11120100A

      basico: Druckschalter S3/2-polig mit Front für Kombination Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group