ba. C: S1(3+3)/1x beleuchtet schwarz • WH11100305C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • basico
  • Schalter und Taster
  • WH11100305C
WH11100305C - UP-Leuchtdruckschalter basico 1/3+3/1L schwarz 1 Linse
WH11100305C - UP-Leuchtdruckschalter basico 1/3+3/1L schwarz 1 Linse

UP-Leuchtdruckschalter basico 1/3+3/1L schwarz 1 Linse

WH11100305C

WH11100305C - UP-Leuchtdruckschalter basico 1/3+3/1L schwarz 1 Linse
WH11100305C - UP-Leuchtdruckschalter basico 1/3+3/1L schwarz 1 Linse
  • Schalter und Steck­dosen

UP-Leuchtdruckschalter basico 1/3+3/1L schwarz 1 Linse WH11100305C

EAN-Nr.
7611795112149
E-nr.
327 410 053
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
68.60 CHF
/ Stück *
 68.60 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Bedienele­ment/Ab­de­ckung für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
  • WH11100300G

    basico Front komplett für: Doppel-Druckschalter/-taster Weiss

     6.70 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    250 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Glanz­grad
    Glän­zend
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Kenn­zeich­nung
  • ‌Zusam­men­stel­lung
    Basisele­ment mit voller Abdeck­platte
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    13 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    34 mm
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
  • Stoss­fes­tig­keit IK
    IK02
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Zwei­tei­lige Taste
Texte
  • Anschlussart
    Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
  • Beleuch­tung
    Beleuchtbar durch LED Leucht­pa­trone
  • Schaltar­t/Va­ri­ante
    Seri­en­-­Wech­sel­schalter S1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WH11100305C (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH11100305C (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH11100305C | Hager Schweiz

    Produktbild WH11100305C

  • Bedienungsanleitung

    Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

    05.03 Installation manual

    Bedienungsanleitung International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
    Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

    05.03 Installation manual

    Bedienungsanleitung International 2022-09-26

    PDF
    2,31 MB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH101001F - Einsatz Schalter kallysto S1 3/3L mit Befestigungsplatte
    WH101001F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S1(3+3)
    Preis*
     43.05 CHF
    / Stück *
     43.05 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH101101F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L mit Befestigungsplatte
    WH101101F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3
    Preis*
     20.90 CHF
    / Stück *
     20.90 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH101201F - Einsatz Schalter kallysto S3/2L mit Befestigungsplatte
    WH101201F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Druckschalter S3/2-polig
    Preis*
     57.20 CHF
    / Stück *
     57.20 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH101501F - Einsatz Schalter kallysto S3/1L+W mit Befestigungsplatte
    WH101501F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Schalter S3 und Taster A-R
    Preis*
     53.80 CHF
    / Stück *
     53.80 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH101801F - Einsatz Drehschalter Hager S0/1L mit Befestigungsplatte
    WH101801F
    Einsatz mit Befestigungsplatte: Drehschalter S0
    Preis*
     35.70 CHF
    / Stück *
     35.70 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group