Verlängerung zu Flachkabeldose Hager 3L-N-PE WH109622Z
Verlängerung, 300 mm, zu Steckdose Typ 12…15 FLF
EAN-Nr.
7611795330130
E-nr.
150 825 113
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
3.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 14 Produkte verfügbar
Passend zu
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH109622Z
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH109622Z
Zubehör: Kabel Mehrpreis zusätzlich 300mm 5x 1.5mm
PDF
Mehr Downloads