Einsatz KK Schalter Schema 1 (3+3), 2x bel. mit Typ 13 WH108412E
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 9 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Einbautiefe8,0 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen36,7 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld0
-
Nennstrom10 A
-
Schaltstrom10 AX (100W LED (SBL))
-
Nennspannung230 V
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffDuroplast
-
GlanzgradGlänzend
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)66 %
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 13
-
Schutzart IPIP20
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Betriebstemperatur-25-+40 °C
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
Mit SignallampeJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
MontageartEinzel- und Kombinationsmontage
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH108412E
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH108412E
Einsatz Kleinkombination: Leuchtschalter S1(3+3) + Steckdose T13
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Montageanleitung de-CH, fr-CH 2026-09-11
PDF689,71 kB
Montageanleitung de-CH, fr-CH 2026-09-11
PDF690,63 kB