The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • WDT030

KNX Touch Control 3.5" WDT030

EAN-Nr.
3250617032599
E-nr.
305 571 006
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

KNX Touch Control 3.5"

WDT030

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 50 °C
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    10 mA
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    25,50 mm
  • Höhe
    75 mm
  • Breite
    95 mm
  • Tiefe
    44 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
    6
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz
  • RAL Nummer
    9005
  • Werk­stoff
    Metall, Kunst­stoff
  • Glanz­grad
    Glän­zend
Bild­schirm
  • Mit Display
    Ja
Texte
  • Funk­tion
    16 Zeit­schalt­funk­ti­onen und Wecker, Logik­bau­stein 4x UND, 4x ODER mit je 4 Eingängen, Funk­ti­o­nen, z. B. Schal­ten, Dimmen, Jalou­sie­steu­e­rung, bis zu 16 Szenen, Klima­re­ge­lung, Scha­rf­schalten von Alarm­an­la­gen, Datum, Uhrzeit, Auto­ma­tik­funk­ti­onen zur Steu­e­rung von Beleuch­tung, Jalou­sien und Roll­lä­den, Klima- und Lüftungs­an­lagen, Sperr­funk­tion zum Reinigen der Bedien­o­ber­fläche

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager RoHS report WDT030
PDF
Hager REACH declaration WDT030
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WDT030 | Hager Schweiz

    Produktbild WDT030

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WDT030 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WDT030

    KNX Touch Control mit TFT-Display 3,5" und Busankoppler

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für WDT030 - KNX Touch Control (DE-EN-FR-IT-NL, Stand: 11.2018) | Hager Schweiz

    Bedienungs- und Montageanleitung für WDT030 - KNX Touch Control (DE-EN-FR-IT-NL, Stand: 11.2018)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2018-11-06

    PDF
    9,32 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank International 2020-01-01 | Hager Schweiz

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    6,97 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für75740101 - KNX Touch Control (DE, 2016-07), ETS link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für75740101 - KNX Touch Control (DE, 2016-07), ETS link

    Applikationshandbuch de-DE 2015-02-25

    PDF
    18,33 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für75740101 - KNX Touch Control (EN, 2016-07), ETS link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für75740101 - KNX Touch Control (EN, 2016-07), ETS link

    Applikationshandbuch en-GB 2016-07-04

    PDF
    7,88 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für75740101 - KNX Touch Control (FR, 2016-07), ETS link | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für75740101 - KNX Touch Control (FR, 2016-07), ETS link

    Applikationshandbuch fr-FR 2016-07-04

    PDF
    8,05 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WDT030 - KNX Touch Control Symbole (DE, 2015-03) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für WDT030 - KNX Touch Control Symbole (DE, 2015-03)

    Applikationshandbuch de-DE 2015-05-21

    PDF
    1,78 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WDT030 - KNX Touch Control Symbole (EN, 2015-07) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für WDT030 - KNX Touch Control Symbole (EN, 2015-07)

    Applikationshandbuch en-GB 2015-07-22

    PDF
    1,77 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für WDT030 - KNX Touch Control Symbole (FR, 2015-07) | Hager Schweiz

    Applikationsbeschreibung ETS für WDT030 - KNX Touch Control Symbole (FR, 2015-07)

    Applikationshandbuch fr-FR 2015-07-22

    PDF
    1,78 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-03-24

    PDF
    903,01 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group