The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • Objekt­lie­fer­form
    • VZ60CHU
    Ausbaupaket Hager volta, mit Rahmen/Tür
    EAN-Nr.
    3250616668348
    E-nr.
    822 954 914
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    U1
    • Objekt­lie­fer­form

    Ausbaupaket Hager volta mit Rahmen/Tür 5-reihig VZ60CHU

    Preis*
    CHF 165.00
    / Stück *
    CHF 165.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausbaupaket Hager volta mit Rahmen/Tür 5-reihig

    VZ60CHU

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      880,50 mm
    • Breite
      348 mm
    • Tiefe
      36 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Produkt­farbe
      Rein­weiss
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP30
    • Schlies­sungstyp
      Schnapp­ver­schluss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      5
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ60CHU
    PDF
    Hager RoHS Report VZ60CHU
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ60CHU | Hager Schweiz

      Produktbild VZ60CHU

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ60CHU | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VZ60CHU

      Ausbaupaket,Volta,5x12PLE,UPV/HWV,mit Rahmen und Tür,Version Schweiz

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-11-21 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VH48NK - Mauerkasten Hager volta 4-reihig 48TE 330×734×89mm für Hohlwand
      VH48NK
      Mauerkasten Volta HWV 4x12PLE
      Preis*
      CHF 60.70
      / Stück *
      CHF 60.70
      / Stück *
    • 2
      VZ101N - Blendrahmen mit Tür Hager volta 1-reihig 348×356×9mm IP30 reinweiss
      VZ101N
      Blendrahmen, Volta, 1reihig, mit Tür, RAL 9010
      Preis*
      CHF 37.10
      / Stück *
      CHF 37.10
      / Stück *
    • 3
      VZ125N - Tür geschlitzt Hager volta 288×570.5mm IP00 reinweiss
      VZ125N
      Tür, volta, UP- und Hohlwandverteiler, Multimedia, 3-reihig
      Preis*
      CHF 65.70
      / Stück *
      CHF 65.70
      / Stück *
    • 4
      VH60NK - Mauerkasten Hager volta 5-reihig 60TE IP30 330×880×89mm für Hohlwand
      VH60NK
      Mauerkasten Volta HWV 5x12PLE
      Preis*
      CHF 70.00
      / Stück *
      CHF 70.00
      / Stück *
    • 5
      VZ104N - Blendrahmen mit Tür Hager volta 4-reihig 348×755×9mm IP30 reinweiss
      VZ104N
      Blendrahmen, Volta, 4reihig, mit Tür, RAL 9010
      Preis*
      CHF 65.80
      / Stück *
      CHF 65.80
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group