The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • Objekt­lie­fer­form
    • VZ60CAV
    Ausbaupaket Hager volta, ohne Rahmen/Tür
    EAN-Nr.
    3250616668331
    E-nr.
    822 954 904
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    U1
    • Objekt­lie­fer­form

    Ausbaupaket Hager volta ohne Rahmen/Tür 5-reihig VZ60CAV

    Preis*
    CHF 91.60
    / Stück *
    CHF 91.60
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ausbaupaket Hager volta ohne Rahmen/Tür 5-reihig

    VZ60CAV

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      880 mm
    • Breite
      348 mm
    • Tiefe
      36 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      0
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Produkt­farbe
      Rein­weiss
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP30
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      5
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ60CAV
    PDF
    Hager RoHS Report VZ60CAV
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ60CAV | Hager Schweiz

      Produktbild VZ60CAV

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ60CAV | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VZ60CAV

      Ausbaupaket,Volta,5x12PLE,UPV/HWV,ohne Rahmen und Tür,Version Schweiz

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-11-21 | Hager Schweiz

      Bedienungsanleitung International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VZ101N - Blendrahmen mit Tür Hager volta 1-reihig 348×356×9mm IP30 reinweiss
      VZ101N
      Blendrahmen, Volta, 1reihig, mit Tür, RAL 9010
      Preis*
      CHF 37.10
      / Stück *
      CHF 37.10
      / Stück *
    • 2
      VU12NK - Mauerkasten Hager volta 1-reihig 12TE 330×335×89mm
      VU12NK
      Mauerkasten, Volta, UPV, 1x12PLE
      Preis*
      CHF 24.20
      / Stück *
      CHF 24.20
      / Stück *
    • 3
      VZ105N - Blendrahmen mit Tür Hager volta 5-reihig 348×880×9mm IP30 reinweiss
      VZ105N
      Blendrahmen, Volta, 5reihig, mit Tür, RAL 9010
      Preis*
      CHF 71.70
      / Stück *
      CHF 71.70
      / Stück *
    • 4
      VZ102N - Blendrahmen mit Tür Hager volta 2-reihig 348×505×9mm IP30 reinweiss
      VZ102N
      Blendrahmen, Volta, 2reihig, mit Tür, RAL 9010
      Preis*
      CHF 49.30
      / Stück *
      CHF 49.30
      / Stück *
    • 5
      VH24NK - Mauerkasten Hager volta 2-reihig 24TE 330×484×89mm für Hohlwand
      VH24NK
      Mauerkasten volta HWV 2x12PLE
      Preis*
      CHF 42.80
      / Stück *
      CHF 42.80
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group