Mauerkasten,Volta,Ersatz,4x12PLE VZ534N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Quick-Connect Klemme 20 Produkte verfügbar
-
Tür/Bedienfeld 2 Produkte verfügbar
-
Erweiterungspakete 2 Produkte verfügbar
-
Querverbinder/Brücker für Reihenklemme 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 2 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 5 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Anzahl Reihen4
-
Höhe734 mm
-
Breite330 mm
-
Tiefe94,50 mm
-
Einbautiefe90 mm
-
Montage aufHohlwand
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
WerkstoffKunststoff
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild VZ534N
-
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kBKonformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com