Klemmen, Volta, QuickConnect-Terminal, 1 Satz=10 Stück, für FI-Terminal VZ455P

EAN-Nr.
3250616666436
E-nr.
822 902 964
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1
Preis*
CHF 14.35
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1 P
  • Monta­geart
    Schnapp­be­fes­ti­gung
Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    35 mm
  • Länge
    30 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    27 mm
Werk­stoff
  • Kupfer­ge­wicht des Produktes
    4.55 g
  • Farbe
    braun
  • Farbe
    braun  
  • Werk­stoff
    Mate­ri­a­lmix
  • Trans­pa­rent
    Nein
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt (fle­xi­bel), mit Aderend­hülse
    1.5…25 mm²
  • Leiter­quer­schnitt (fle­xi­bel), ohne Aderend­hülse
    1.5…25 mm²
  • Anschluss­quer­schn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1.5 / 25 mm²
Einstel­lungen
  • Klem­menart
    N-Klemme
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25…40 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.