Blendrahmen, Volta, 1reihig, mit Tür, RAL7016, anthrazit VZ331N

EAN-Nr.
3250616669321
E-nr.
822 910 754
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1
Preis*
CHF 82.60
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Vorge­se­hene Türpo­si­tion
    Links
  • Monta­geart
    Geschraubt
Kompa­ti­bi­lität
  • Passend zu Schran­kart
    Hohl­wand ; Unter­putz
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    36 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    356.5 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    348 mm
  • Einbau­höhe
    298 mm
  • Einbaubreite
    290 mm
Deckel, Tür
  • Deckel Mate­rial Dicke
    1 mm
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Türtyp für Schalt­schrank
    Anschlagtür
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    anthrazit grau  
  • Werk­stoff
    Metall
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.