Blendrahmen, Volta, 2reihig, mit Tür, RAL9006, silber VZ322N

EAN-Nr.
3250616669291
E-nr.
822 920 654
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Vorge­se­hene Türpo­si­tion
    Links
  • Monta­geart
    Geschraubt
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    36 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    505.5 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    348 mm
  • Einbau­höhe
    447 mm
  • Einbaubreite
    290 mm
Deckel, Tür
  • Deckel Mate­rial Dicke
    1 mm
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Türtyp für Schalt­schrank
    Anschlagtür
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    RAL 9006 - Weißalu­mi­nium
  • Werk­stoff
    Metall
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    2
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.