Montageplatte, volta, 48 Module mit Zubehör für Multimedia-UPV/HWV-Verteiler VZ320N

EAN-Nr.
3250616666399
E-nr.
822 943 914
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1
Preis*
CHF 59.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Geschraubt
Kompa­ti­bi­lität
  • Passend zu Schran­kart
    Hohl­wand ; Unter­putz
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    1.5 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    345 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    265 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40…40 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.