Blendrahmen, Volta, 3reihig, ohne Tür, RAL 9010 VZ143N

EAN-Nr.
3250616666207
E-nr.
822 930 944
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1
Preis*
CHF 27.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Geschraubt
Kompa­ti­bi­lität
  • Passend zu Schran­kart
    Hohl­wand ; Unter­putz
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    35 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    9 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    630.5 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    348 mm
  • Einbau­höhe
    595 mm
  • Einbaubreite
    314.5 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Zubehör
  • Typ des Zube­hörs
    Blen­d­rahmen
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    3
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.