Tür, Volta, UPV/HWV, mit Sichtfenster, 2-reihig VZ132N

EAN-Nr.
3250616666153
E-nr.
822 920 934
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1
CHF 91.80
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Vorge­se­hene Türpo­si­tion
    Links
Kompa­ti­bi­lität
  • Passend zu Schran­kart
    Hohl­wand ; Unter­putz
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    36 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    445.5 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    288 mm
  • Einbau­höhe
    445.5 mm
  • Einbaubreite
    288 mm
Deckel, Tür
  • Deckel Mate­rial Dicke
    1 mm
  • Türsch­lies­sungstyp
    Schnapp­ver­schluß
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Türtyp für Schalt­schrank
    Anschlagtür
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Farbe
    weiß
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    2
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    IK05
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.