Kleinverteiler,vector,Anbauplatte für Mastmontage, für VE110 VZ041

EAN-Nr.
3250616669697
E-nr.
822 991 424
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1
Preis*
CHF 74.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    13 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    195 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    219 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau
  • Farbe
    licht­grau  
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    Edel­stahl
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Zubehör
  • Monta­ge­zu­be­hörtyp
    Befes­ti­gungs­tei­le/-set
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    0
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.