The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
    • Objekt­lie­fer­form
    • VZ02NCH
    Ausbaupaket Hager volta Hybrid Schweiz, 2-reihig
    EAN-Nr.
    3250611004707
    E-nr.
    822 914 104
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    U1
    • Objekt­lie­fer­form

    Ausbaupaket Hager volta Hybrid Schweiz 2-reihig VZ02NCH

    Preis*
    CHF 121.50
    / St. *
    CHF 121.50
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Ausbaupaket Hager volta Hybrid Schweiz 2-reihig

    VZ02NCH

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      420 mm
    • Breite
      279 mm
    • Tiefe
      30 mm
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ02NCH
    PDF
    RoHS report VZ02NCH
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild VZ02NCH | Hager Schweiz

      Produktbild VZ02NCH

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ02NCH | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt VZ02NCH

      Ausbaupaket,volta,hybrid, Schweiz 2-Reihig, mit Abdeckung und Klemmen

      PDF
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VU36NK - Mauerkasten Hager volta 3-reihig 36TE 330×612×89mm
      VU36NK
      Mauerkasten, volta, UPV, 3x12PLE
      Preis*
      CHF 36.05
      / St. *
      CHF 36.05
      / St. *
    • 2
      VZ103N - Blendrahmen mit Tür Hager volta 3-reihig 348×630×9mm IP30 reinweiss
      VZ103N
      Blendrahmen, Volta, 3reihig, mit Tür, RAL 9010
      Preis*
      CHF 54.70
      / St. *
      CHF 54.70
      / St. *
    • 3
      VZ124W - Tür geschlitzt Hager volta WLAN UP 4-reihig 288×695.5×15mm weiss
      VZ124W
      Tür, volta, Kunststoff, geschlitzt für UP- und Hohlwandverteiler, 4-reihig, IP30
      Preis*
      CHF 153.50
      / St. *
      CHF 153.50
      / St. *
    • 4
      VU48NK - Mauerkasten Hager volta 4-reihig 48TE 330×734×89mm
      VU48NK
      Mauerkasten, Volta, UPV, 4x12PLE
      Preis*
      CHF 40.65
      / St. *
      CHF 40.65
      / St. *
    • 5
      VH24NK - Mauerkasten Hager volta 2-reihig 24TE 330×484×89mm für Hohlwand
      VH24NK
      Mauerkasten volta HWV 2x12PLE
      Preis*
      CHF 42.80
      / St. *
      CHF 42.80
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group