Druckausgleichsverschraubung, vector, IP66, M20 VZ020D

EAN-Nr.
3250616669581
E-nr.
121 702 629
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1
CHF 25.30
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Schlüs­sel­weite in mm
    27 mm
  • Gewin­de­länge
    8 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff­güte
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Anschluss
  • Klemm­be­reich
    6-13 mm
Kabel
  • Leitungs-Ø
    6…13 mm
Ausstat­tung
  • Geschirmt
    Nein
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Ja
  • RoHS konform
    Ja
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25…40 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.