Ausbaupaket,volta,hybrid,1-Reih.,Schweiz • VZ01NCH | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Klein­ver­teiler bis 63 A und Multi­media
  • Objekt­lie­fer­form
  • VZ01NCH

Ausbaupaket Hager volta Hybrid Schweiz 1-reihig

VZ01NCH

  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Ausbaupaket Hager volta Hybrid Schweiz 1-reihig VZ01NCH

EAN-Nr.
3250611004691
E-nr.
822 914 004
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1
Preis*
 102.80 CHF
/ Stück *
 102.80 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    315 mm
  • Breite
    279 mm
  • Tiefe
    30 mm
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2024-07-09
PDF
346,23 kB
REACH declaration VZ01NCH (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ01NCH (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild VZ01NCH | Hager Schweiz

    Produktbild VZ01NCH

  • Bedienungsanleitung

    Bild 78560_MOA_Volta_Hybrid_Deutschland_6LE002224C_WEB.pdf | Hager Schweiz

    78560_MOA_Volta_Hybrid_Deutschland_6LE002224C_WEB.pdf

    Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    8,89 MB
Mehr Downloads
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    VU12NK - UP-Verteiler Hager volta 1-reihig 12TE 330×335×89mm
    VU12NK
    Mauerkasten, Volta, UPV, 1x12PLE
    Preis*
     23.30 CHF
    / Stück *
     23.30 CHF
    / Stück *
  • 2
    VU24NK - UP-Verteiler Hager volta 2-reihig 24TE 330×484×89mm
    VU24NK
    Mauerkasten, Volta, UPV, 2x12PLE
    Preis*
     28.45 CHF
    / Stück *
     28.45 CHF
    / Stück *
  • 3
    VU36NK - UP-Verteiler Hager volta 3-reihig 36TE 330×612×89mm
    VU36NK
    Mauerkasten, volta, UPV, 3x12PLE
    Preis*
     34.75 CHF
    / Stück *
     34.75 CHF
    / Stück *
  • 4
    VU48NK - UP-Verteiler Hager volta 4-reihig 48TE 330×734×89mm
    VU48NK
    Mauerkasten, Volta, UPV, 4x12PLE
    Preis*
     39.20 CHF
    / Stück *
     39.20 CHF
    / Stück *
  • 5
    VU60NK - UP-Verteiler Hager volta 5-reihig 60TE 330×859 ×89mm
    VU60NK
    Mauerkasten, Volta, UPV, 5x12PLE
    Preis*
     41.20 CHF
    / Stück *
     41.20 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group