Kleinv.,Volta,UPV,2x12PLE,IP30,Version Schweiz VU24NA

EAN-Nr.
3250616614307
E-nr.
822 620 904
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1
Preis*
CHF 113.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Funk­tion
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    24
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    400 V
Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    89 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    98 mm
  • Innen­tiefe
    91.5 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    505.5 mm
  • Monta­ge­höhe
    470 mm
  • Länge
    505.5 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    348 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    12
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    2.5 mm
  • Einbau­höhe
    490 mm
  • Einbaubreite
    314.5 mm
Deckel, Tür
  • Schutzart mit Tür
    30
  • Verrie­gelbar
    Nein
  • Anzahl der Schlösser
    0
  • Deckel Art
    mit Ausschnitt
  • Türver­rie­ge­lung
    ohne
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Art der Abde­ckung
    Tür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Kupfer­ge­wicht des Produktes
    0.036 kg
  • Farbe
    rein­weiß RAL 9010
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
Liefe­r­um­fang
  • Mit Abde­ckung
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl der Einheiten
    12
  • Anzahl Reihen
    2
  • Anzahl Schlüssel
    1
  • Anzahl Hutschienen
    2
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Ja
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    0
  • Erwei­te­rung möglich
    Ja
  • Erdungs­klem­men­block
    Ja
  • Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Signal­durch­las­sende Tür
    Nein
Normen
  • GWT Glüh­draht­test
    650 °C
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
  • Schütz­klasse nach IEC-61140
    II
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    IK07
  • Schutzart
    IP30
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Glüh­draht Test
    nach EN 60695-2-11: 650°C
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • Halo­gen­frei
    Nein
  • Schlag­fes­tig­keit
    IK05
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40…40 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.