Kleinverteiler,vega,APV,1-reihig,18PLE,IP40,QC-Klemme,PE,weiße Tür VB118B

EAN-Nr.
3250611019633
E-nr.
822 010 109
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
U1
CHF 122.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    18
Strom
  • Nenn­strom
    90 A
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    146 mm
  • Innen­tiefe
    120 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    325 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    400 mm
  • Breite in Teilungs­ein­heiten
    18
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    2.5 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    Schnapp­ver­schluß
  • Schutzart mit Tür
    40
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Deckel Art
    geschlossen
  • Türver­rie­ge­lung
    ohne
  • Art der Abde­ckung
    Tür
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    rein­weiß RAL 9010
  • Farbe
    weiß
Einstel­lungen
  • Schranktyp
    Vertei­ler­leer­schrank
Liefe­r­um­fang
  • Mit Abde­ckung
    Ja
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
  • Anzahl Schlüssel
    1
  • Anzahl Hutschienen
    1
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Ja
  • Erdungs­klem­men­block
    Ja
  • Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Nein
  • Signal­durch­las­sende Tür
    Ja
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    07
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Glüh­draht Test
    nach EN 60695-2-11: 650°C
  • REACH konform
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.