Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 mit PA-Tubus Rillenstruktur Hohlboden-Set VANR1200TU

EAN-Nr.
4012002247488
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
V1
Preis*
CHF 478.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Kabe­laus­lass
    Mit Kabe­laus­lass im Deckel
Abmes­sungen
  • Mindest-Ein­bau­tiefe
    90 mm
  • Einbau­durch­messer
    306 mm
Deckel, Tür
  • Decke­l­aus­füh­rung
    rund
  • Ober­fläche Deckel
    sons­tige
  • Werk­stoff Deckel
    Alumi­ni­um-­Druck­guss
Werk­stoff
  • Farbe
    alumi­nium
  • Werk­stoff
    Alumi­nium
  • Werk­stoff­gruppe
    Alumi­nium
  • Ober­fläche
    struk­tu­riert
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
  • Beton­in­stal­la­tion geeignet
    Ja
Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    3
Ausstat­tung
  • Anzahl der einbau­baren Geräte
    12
  • Anzahl der Gerä­te­be­cher
    3
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Maxi­male Belas­tung
    Prüf­stempel Ø 13mm 500 N / Prüf­stempel Ø 130mm 5 kN / Prüf­stempel Ø 130mm 7.5 kN
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.