The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 1600 A
    • Zubehör
    • UZ05Z3
    Befestigungsbügel Hager univers N, 1-feldrig (Set = 2 Stück)
    EAN-Nr.
    3250616366664
    E-nr.
    822 904 914
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F1
    • Zubehör

    Befestigungsbügel Hager univers N 1-feldrig 2 Stück UZ05Z3

    Preis*
    CHF 33.85
    / Stück *
    CHF 33.85
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Befestigungsbügel Hager univers N 1-feldrig 2 Stück

    UZ05Z3

    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ05Z3
    PDF
    Hager RoHS Report UZ05Z3
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UZ05Z3 | Hager Schweiz

      Produktbild UZ05Z3

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UZ05Z3 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UZ05Z3

      2 Befestigungsbügel, universN, für I-Rohre 1feldig

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      FZ365N - Tunnelschieber, univers, horizontal, Schrank IP44/54 zu Kabelanschlusskasten
      FZ365N
      Tunnelschieber, univers, horizontal, Schrank IP44/54 zu Kabelanschlusskasten
      Preis*
      CHF 17.25
      / Stück *
      CHF 17.25
      / Stück *
    • 2
      FZ737B - Verbindungssatz, univers Z, für Schrankverbindung IP44/54 horizontal
      FZ737B
      Verbindungssatz, univers Z, für Schrankverbindung IP44/54 horizontal
      Preis*
      CHF 108.00
      / Stück *
      CHF 108.00
      / Stück *
    • 3
      FZ803B - Aussenbefestigungslaschen Hager univers
      FZ803B
      Befestigungslaschen, univers, für Schrank IP44 / IP54, außen
      Preis*
      CHF 26.50
      / Set *
      CHF 26.50
      / Set *
    • 4
      FZ738 - Verbindungsset Hager univers IP30/IP44/IP54 für Schränke auf Sockelleiste
      FZ738
      Verbindungssatz, univers, für Schrank IP44 / IP54 auf Sockel
      Preis*
      CHF 19.95
      / Stück *
      CHF 19.95
      / Stück *
    • 5
      UZ020 - Erdungsschiene, univers, Cu 20 x 5 mm, 2-feldig
      UZ020
      Erdungsschiene, univers, Cu 20 x 5 mm, 2-feldig
      Preis*
      CHF 109.00
      / Stück *
      CHF 109.00
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group