Sammelschiene Hager uniway, Kupfer blank, 25×3mm, Länge 2m UW-K253
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennstrom250 A
-
Breite/Dicke Sammelschiene3 - 3 mm
-
Höhe Sammelschiene25 mm
-
Länge Sammelschiene2000 mm
-
SammelschienenartFlach
-
WerkstoffCU-ETP
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild UW-K253
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt UW-K253
uniway Kupfersammelschiene blank 25x3mm, L=2m
PDF -
Bedienungsanleitung
422-288-110 Mounting instructions Uniway Stecksockelsystem
Bedienungsanleitung de-CH, en-GB, fr-CH, it-CH 2026-06-10
PDF10,03 MB -
Broschüre
Broschüre uniway
Mit Sicherheit mehr Flexibilität
PDF4,17 MB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2026-07-16
STP32,17 kB -
Produktzertifikat
Test certificate
Produktzertifikat International 2024-03-19
PDF197,99 kB -
Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Konformitätserklärung International 2022-10-31
PDF66,04 kB