Abschottung senkrecht,univers, FW, 5-reihig, Höhe:750mm UT44CN

EAN-Nr.
3250616302327
E-nr.
822 950 154
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    45 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    750 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    14 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.