The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Kabel­trag­sys­teme
  • UST5-GST465
  • Leitungs­füh­rung tehalit

Gewindestange M10x465mm UST5-GST465

EAN-Nr.
7611919374774
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
24
Preis*
 18.35 CHF
/ Stück *
 18.35 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Gewindestange M10x465mm

UST5-GST465

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 6 Produkte verfügbar

Passend zu

  • UST5-112-401

    Schienenträger 4-polig Phasenmittenabstand 112.5mm

     137.50 CHF  / Set*
  • UST5-112-402

    Schienenträger 4-polig Phasenmittenabstand 112.5mm versetzt

     144.50 CHF  / Set*
  • UST5-112-403

    Schienenträger 4-polig Phasenmittenabstand 112.5mm versetzt

     142.50 CHF  / Set*
  • UST5-185-301

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 185mm

     150.00 CHF  / Set*
  • UST5-185-302

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 185mm

     157.50 CHF  / Set*
  • UST5-185-303

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 185mm

     156.00 CHF  / Set*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    465 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration UST5-GST465
PDF
Hager RoHS Report UST5-GST465
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UST5-GST465 | Hager Schweiz

    Produktbild UST5-GST465

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UST5-GST465 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt UST5-GST465

    Gewindestange M10x465mm

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für UST5-DP1 - Zubehör (EN, Stand: 11.2014) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für UST5-DP1 - Zubehör (EN, Stand: 11.2014)

    Montageanleitung International 2014-11-20

    PDF
    855,96 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    KTSCLS0N - Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Lochseite M8 10 Stück
    KTSCLS0N
    Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Lochseite M8 10 Stück
    Preis*
     26.65 CHF
    / Set *
     26.65 CHF
    / Set *
  • 2
    KTSM08 - Mutter tehalit M8 DIN 934, Stahl verzinkt, 10 Stück
    KTSM08
    Mutter M8 DIN EN 1661, Stahl verzinkt, 10 Stück
    Preis*
     3.70 CHF
    / Set *
     3.70 CHF
    / Set *
  • 3
    KTSGU10 - Unterlegscheibe zu Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 10Stück
    KTSGU10
    Unterlegscheibe zu Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 10Stück
    Preis*
     1.75 CHF
    / Set *
     1.75 CHF
    / Set *
  • 4
    KTSS0860 - Schraube tehalit M8×60mm DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
    KTSS0860
    Schraube M8x65 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
    Preis*
     7.20 CHF
    / Set *
     7.20 CHF
    / Set *
  • 5
    KTSS0840 - Schraube M8x40 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
    KTSS0840
    Schraube M8x40 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück
    Preis*
     5.05 CHF
    / Set *
     5.05 CHF
    / Set *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group