The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rung tehalit
  • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
  • Kabel­trag­sys­teme
  • UST5-GST390
  • Kabel­trag­sys­teme

Gewindestange M10x390mm UST5-GST390

EAN-Nr.
7611919374750
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
24
Preis*
 15.75 CHF
/ Stück *
 15.75 CHF
/ Stück *
Grosshandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Grosshandel

Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Gewindestange M10x390mm

UST5-GST390

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 2 Produkte verfügbar

Passend zu

  • UST5-135-301

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 135mm

     134.00 CHF  / Set*
  • UST5-135-303

    Schienenträger 3-polig Phasenmittenabstand 135mm

     131.50 CHF  / Set*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    390 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration UST5-GST390
PDF
Hager RoHS Report UST5-GST390
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild UST5-GST390 | Hager Schweiz

    Produktbild UST5-GST390

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt UST5-GST390 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt UST5-GST390

    Gewindestange M10x390mm

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für UST5-DP1 - Zubehör (EN, Stand: 11.2014) | Hager Schweiz

    Montageanleitung für UST5-DP1 - Zubehör (EN, Stand: 11.2014)

    Montageanleitung International 2014-11-20

    PDF
    855,96 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    KTSCK00 - Schutzkappe aus Kunststoff zu C-Profilschiene Kanaltragsystem gelb 10Stück
    KTSCK00
    Schutzkappe aus Kunststoff zu C-Profilschiene Kanaltragsystem gelb 10Stück
    Preis*
     17.05 CHF
    / Set *
     17.05 CHF
    / Set *
  • 2
    KTSGU10 - Unterlegscheibe zu Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 10Stück
    KTSGU10
    Unterlegscheibe zu Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 10Stück
    Preis*
     1.75 CHF
    / Set *
     1.75 CHF
    / Set *
  • 3
    KTSCLS0N - Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Lochseite M8 10 Stück
    KTSCLS0N
    Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Lochseite M8 10 Stück
    Preis*
     26.65 CHF
    / Set *
     26.65 CHF
    / Set *
  • 4
    DABZAB2509006 - Abhänger tehalit DABA 250…400mm, weiss
    DABZAB2509006
    Abhänger 250-400mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA weißaluminium
    Preis*
     175.50 CHF
    / Stück *
     175.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    KTSA0200 - Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 200mm
    KTSA0200
    Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 200mm
    Preis*
     9.05 CHF
    / Stück *
     9.05 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group