Berührungsschutzabdeckung universN 600x250mm geschlossen US41A1

EAN-Nr.
3250616291645
E-nr.
822 903 304
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
CHF 85.90
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    50 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    600 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    250 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
  • Farbe
    weiß
  • RAL Farbe
    RAL 9010 - Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Kunst­stoff
  • Trans­pa­rent
    Nein
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    4
  • Anzahl Felder
    1
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
  • REACH-­kon­form
    Ja
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.