The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 1600 A
    • univers N Innen­aus­bau­system
    • US31A3R1
    Berührungsschutzabdeckung Hager univers, für FWU/FWB
    EAN-Nr.
    3250616292710
    E-nr.
    822 993 074
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    F3
    • univers N Innen­aus­bau­system

    Berührungsschutzabdeckung Hager univers für FWU/FWB 450×250mm US31A3R1

    Preis*
     43.75 CHF
    / Stück *
     43.75 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Berührungsschutzabdeckung Hager univers für FWU/FWB 450×250mm

    US31A3R1

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      450 mm
    • Breite
      250 mm
    • Tiefe
      56 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      1
    • Anzahl Reihen
      3
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiss
    • Trans­pa­rent
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager REACH declaration US31A3R1
    PDF
    Hager RoHS Report US31A3R1
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild US31A3R1 | Hager Schweiz

      Produktbild US31A3R1

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt US31A3R1 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt US31A3R1

      Berührungsschutzabdeckung,universN,450x250mm,3x 12PLE,Schlitzabstand 125mm

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      UZ52A1 - Leitungskanal Hager univers N 2-feldrig 78×31mm 2 Stück
      UZ52A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 2feldig
      Preis*
       15.80 CHF
      / Stück *
       15.80 CHF
      / Stück *
    • 2
      UZ51A1 - Leitungskanal Hager univers N 1-feldrig 78×31mm
      UZ51A1
      Leitungskanal, universN, 78x31mm, 1feldig
      Preis*
       13.70 CHF
      / Stück *
       13.70 CHF
      / Stück *
    • 3
      UK42T1 - Baustein Hager univers N 600×500mm für Lasttrennschalter 630A
      UK42T1
      Baustein, universN, 600x500mm, für Lasttrennschalter 630A
      Preis*
       182.00 CHF
      / Stück *
       182.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      UK21S1 - Baustein Hager univers N 300×250mm für Lasttrennschalter 250/400A
      UK21S1
      Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 250/400A
      Preis*
       107.00 CHF
      / Stück *
       107.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      UK21R1 - Baustein Hager univers N 300×250mm für Lasttrennschalter 125/160A
      UK21R1
      Baustein, universN, 300x250mm, für Lasttrennschalter 160A
      Preis*
       85.40 CHF
      / Stück *
       85.40 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group