Baustein,universN,75x500mm,mit Leuchte 8W mit Schalter,mit Leerbaustein 75x500 UG02E1

EAN-Nr.
3250616170063
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    125 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    75 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    500 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP00
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.