Baustein,universN,300x500mm,für Reihenklemmen waagerecht,Hutschienen verstellbar UD22A5

EAN-Nr.
3250616141018
E-nr.
822 892 464
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F1
CHF 90.20
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Ausfüh­rung
    Reihen­klemmen
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    125 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    300 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    500 mm
Kapa­zität
  • Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klem­men­schiene
    44
Werk­stoff
  • Farbe
    weiß
Montage
  • Anzahl der Klem­men­schritte in halben Modulen auf Baustein
    88
Ausstat­tung
  • Anzahl der Einheiten
    0
  • Anzahl Reihen
    2
  • Anzahl Felder
    2
  • Anzahl Hutschienen
    2
  • Zusatz­ein­rich­tungen möglich
    Ja
  • Anzahl der 75 mm-Schritte je Feld
    4
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.