The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 1600 A
    • univers N Innen­aus­bau­system
    • UD12F4
    Baustein Hager univers N, Leerbaustein
    EAN-Nr.
    3250616141667
    E-nr.
    822 897 354
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    F1
    • univers N Innen­aus­bau­system

    Baustein Hager univers N 225×500mm Leerbaustein UD12F4

    Preis*
    CHF 87.20
    / St. *
    CHF 87.20
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Baustein Hager univers N 225×500mm Leerbaustein

    UD12F4

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Vertei­ler­bau­gruppe mit Berüh­rungs­schutz 1 product.page.accessories.products-available
    • Monta­ge­zu­behör 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Vertei­ler­bau­gruppe mit Berüh­rungs­schutz
    • Monta­ge­zu­behör
    • UD02F1

      Baustein, universN, 2x 75x500mm, leer

      CHF 64.90  / St.*
    • UZ01V1

      Adapter, universN, doppelt, für Leitungsklammer auf Hutschiene 35x15mm, 20 Teile

      CHF 24.90  / St.*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      225 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      110 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiss
    • RAL Nummer
      9010
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD12F4
    PDF
    Hager RoHS Report UD12F4
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UD12F4 | Hager Schweiz

      Produktbild UD12F4

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt UD12F4 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UD12F4

      Baustein,universN,225x500mm, leer

      PDF
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      UZ06Z4 - Blechschrauben-Sortiment Hager univers N 4.2×13mm 100 Stück
      UZ06Z4
      Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x13mm, 100Stück
      Preis*
      CHF 16.75
      / St. *
      CHF 16.75
      / St. *
    • 2
      UE31F0 - Baustein Hager univers N 450×250mm für Sammelschiene Abstand 60mm senkrecht
      UE31F0
      Baustein, universN, 450x250mm, für Sammelschienensystem 60mm, 3 polig, senkrecht
      Preis*
      CHF 160.50
      / St. *
      CHF 160.50
      / St. *
    • 3
      UE51K0 - Baustein Hager univers N 750×250mm für Sammelschienensystem 185mm waagrecht
      UE51K0
      Baustein, universN, 750x250mm, für Sammelschienensystem 185mm, 3 polig, waag.
      Preis*
      CHF 438.00
      / St. *
      CHF 438.00
      / St. *
    • 4
      US31A2 - Berührungsschutzabdeckung Hager univers N 450×250mm f.Reiheneinbaugeräte 3×12PLE
      US31A2
      Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE
      Preis*
      CHF 44.10
      / St. *
      CHF 44.10
      / St. *
    • 5
      UZ017 - Blindabdeckung Hager univers N zu DIN2+DIN3
      UZ017
      Blindabdeckung, universN, für D-Reiter-Sicherungsunterteile
      Preis*
      CHF 10.60
      / St. *
      CHF 10.60
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group