The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 1600 A
    • Orio­n.Plus
    • UC969
    EAN-Nr.
    3250616139695
    VPE
    25 St.
    Rabattgruppe
    F5
    • Orio­n.Plus

    Clipsmutter+Schrauben M5 UC969

    Preis*
    CHF 3.10
    / St. *
    CHF 3.10
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Clipsmutter+Schrauben M5

    UC969

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      82 mm
    • Breite
      139 mm
    • Tiefe
      18 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Sammel­schie­nen­system
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Hager REACH declaration UC969
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UC969 | Hager Schweiz

      Produktbild UC969

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt UC969 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UC969

      Clipsmutter+Schrauben M5

      PDF
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2024-02-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2024-02-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      VZ416 - Abdeckstreifen Hager vector 18 Module 328×54mm grau
      VZ416
      Abdeckstreifen, universal, 18M, RAL 7035
      Preis*
      CHF 6.55
      / St. *
      CHF 6.55
      / St. *
    • 2
      FL863Z - Wandbefestigungs-Satz Hager Orion.Plus Kunststoff mit Schrauben M6×12 4 Stück
      FL863Z
      Wandbefestigungswinkel, orion plus, für FL* Schränke, RAL7046
      Preis*
      CHF 11.25
      / St. *
      CHF 11.25
      / St. *
    • 3
      FL408A - Montageplatte Hager Orion.Plus Stahl 343×480×2mm
      FL408A
      Montageplatte, orion.plus, 480x343x2mm, Metall
      Preis*
      CHF 30.30
      / St. *
      CHF 30.30
      / St. *
    • 4
      FL409A - Montageplatte, orion.plus, 480x443x2mm, Metall
      FL409A
      Montageplatte, orion.plus, 480x443x2mm, Metall
      Preis*
      CHF 28.45
      / St. *
      CHF 28.45
      / St. *
    • 5
      FL410A - Montageplatte, orion.plus, 580x343x2mm, Metall
      FL410A
      Montageplatte, orion.plus, 580x343x2mm, Metall
      Preis*
      CHF 30.30
      / St. *
      CHF 30.30
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group