The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • UC201
    EAN-Nr.
    3250616132016
    VPE
    2 Stück
    Rabattgruppe
    F5

    Kit,quadro system,für Schrank Stahlblech,MCB,150x600mm UC201

    Preis*
    CHF 39.20
    / Stück *
    CHF 39.20
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kit,quadro system,für Schrank Stahlblech,MCB,150x600mm

    UC201

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kenn­zeich­nungs­ma­te­rial
    • JE003

      Bezeichnungsstreifen, universN, 24 Module, zur Beschriftung der Verteilerreihen

      CHF 1.95  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      150 mm
    • Breite
      600 mm
    • Tiefe
      15 mm
    • Anzahl Einheiten
      48
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      1
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      24
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der 75 mm Schritte je Feld
      6

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Floor standing steel enclosure, Quadro5, 2010x400x260mm (english)
    PDF
    3,54 MB
    Hager REACH declaration UC201
    PDF
    Hager RoHS Report UC201
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild UC201 | Hager Schweiz

      Produktbild UC201

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt UC201 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt UC201

      Kit,quadro system,für Schrank Stahlblech,MCB,150x600mm

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2024-02-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2024-02-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      476,89 kB
    Mehr Downloads
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group