The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 1600 A
    • univers N Innen­aus­bau­system
    • JE003
    EAN-Nr.
    3250613450038
    VPE
    12 St.
    Rabattgruppe
    F1
    • univers N Innen­aus­bau­system
    • Zubehör & Ersatz­teile univers N
    • Mehr sehen

    Bezeichnungsstreifen,universN,24 Module,zur Beschriftung der Verteilerreihen JE003

    Preis*
    CHF 1.95
    / St. *
    CHF 1.95
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Bezeichnungsstreifen,universN,24 Module,zur Beschriftung der Verteilerreihen

    JE003

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      435 mm
    • Höhe
      20 mm
    • Breite
      205 mm
    • Tiefe
      80 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP Dokument en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    Hager REACH declaration JE003
    PDF
    Hager RoHS Report JE003
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild JE003 | Hager Schweiz

      Produktbild JE003

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt JE003 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt JE003

      Bezeichnungsstreifen,universN,24 Module,zur Beschriftung der Verteilerreihen

      PDF
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-06-16

      PDF
      355,42 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-06-16

      PDF
      343,47 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2024-02-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2024-02-15 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      651,83 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      UZ06Z4 - Blechschrauben-Sortiment Hager univers N 4.2×13mm 100 Stück
      UZ06Z4
      Blechkerbschrauben, universN, 4, 2x13mm, 100Stück
      Preis*
      CHF 16.75
      / St. *
      CHF 16.75
      / St. *
    • 2
      UE31F0 - Baustein Hager univers N 450×250mm für Sammelschiene Abstand 60mm senkrecht
      UE31F0
      Baustein, universN, 450x250mm, für Sammelschienensystem 60mm, 3 polig, senkrecht
      Preis*
      CHF 160.50
      / St. *
      CHF 160.50
      / St. *
    • 3
      UE51K0 - Baustein Hager univers N 750×250mm für Sammelschienensystem 185mm waagrecht
      UE51K0
      Baustein, universN, 750x250mm, für Sammelschienensystem 185mm, 3 polig, waag.
      Preis*
      CHF 438.00
      / St. *
      CHF 438.00
      / St. *
    • 4
      US31A2 - Berührungsschutzabdeckung Hager univers N 450×250mm f.Reiheneinbaugeräte 3×12PLE
      US31A2
      Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x250mm, 3x 12PLE
      Preis*
      CHF 44.10
      / St. *
      CHF 44.10
      / St. *
    • 5
      UZ017 - Blindabdeckung Hager univers N zu DIN2+DIN3
      UZ017
      Blindabdeckung, universN, für D-Reiter-Sicherungsunterteile
      Preis*
      CHF 10.60
      / St. *
      CHF 10.60
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group