Schalt-/Jalouiseaktor 2/1-fach + 2 Eingänge, KNX Secure, 6A, UP TYB692F

EAN-Nr.
3250616059399
E-nr.
405 590 426
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
T4

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    0
Kontrollen und Indi­ka­toren
  • Melde­leuchte
    ja
Konnek­ti­vität
  • Binärein­gänge
    mit 2 unab­hän­gigen Binärein­gängen für poten­zi­a­l­freie Kontakte
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 V
  • Nenn­strom
    6 A
Span­nung
  • Max. Schalt­leis­tung bei
    230 V AC
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21…32 V DC
  • System­span­nung
    30V DC über Bus
Strom
  • Strom­auf­nahme Bus (Daten­trans­fer)
    7 mA
  • Strom­auf­nahme Bus (Ruhe)
    5 mA
  • Anzahl Eingangs­strom­kreise
    2
  • Maxi­maler Durch­gangs­strom
    6 A
  • Nenn­strom
    6 A
  • Schalt­strom bei cos φ = 0,8
    max. 6 A
  • Halte­s­trom in AC1 für den Kontakt Strom­ver­lauf oder zone 1
    6 A
Abmes­sungen
  • Höhe instal­liertes Produkt
    44 mm
  • Abmes­sungen (dxH)
    44 x 43 x 22 mm
  • Breite Reihen­ein­bau­gerät (REG)
    0 TE
  • Höhe
    44 mm
Leis­tung
  • Max. Last für elek­tro­ni­sche Trafos
    500 W
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    0.5 W
  • Ausgangs­leis­tung
    500 W
  • Max. Schalt­leis­tung
    1200 W
  • konven­ti­o­nelle Trafos
    500 VA
  • Elek­tro­ni­sche Trafos
    500 W
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau
Beleuch­tung Steu­e­rung
  • Leucht­stoff­lampen mit EVG
    6 x 48 W
  • Leucht­stoff­lampen unkom­pen­siert
    500 VA
Leucht­stoff­lampen Steu­e­rung
  • Leis­tung Ener­gie­spa­r­lampen
    5 x 13W
  • Max. Leucht­stoff­lam­pen­last (Seri­en­schalt.)
    6 x 48W
LED Steu­e­rung
  • Max. Anzahl von LED/ESL Lampen
    5
  • Leis­tung LED
    65 W
Glüh­lampen Steu­e­rung
  • Max. Glüh­lam­pen­last
    500 W
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    500 W
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt (fle­xi­bel)
    0.75…2.5 mm²
  • Leiter­quer­schnitt (starr)
    0.75…2.5 mm²
  • Kontaktan­zahl
    2
  • Kontaktart
    1S
  • Busan­koppler
    mit inte­griertem Busan­koppler
  • Anschlussart
    mit Schraub­klemmen
Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    system
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Ausstat­tung
  • Modu­lare Erwei­te­rungs­mög­lich­keit
    Nein
Bedie­nung
  • Diffe­ren­zie­rungs­merkmal 3 - Vertrieb
    mit Schraub­klemmen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Nein
Verwen­dung Bedin­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5…45 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -20…70 °C
Kenn­zeich­nung
  • Haup­t-­De­si­gnlinie
    KNX
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.