The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Heizungsaktor 6fach KNX easy, mit Regler für 24/230V Stellantriebe, Triac
TXM646R
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Mehrphasenbetrieb
für 1 Phasenbetrieb
-
Funktion
mit Ventilschutzfunktion ; Sperrfunktion je Aktorausgang über Handbedientasten oder Bus aktivierbar
-
Meldung
Rückmeldung über Bus, z. B. bei Überlast, Netz- oder Sensorausfall
-
Handschalter / -taster
6 Handbedientasten für Auf/Zu je Aktorkanal
-
Taste / Tasterknopf
mit Programmiertaste und roter Programmier-LED
-
Number of binary inputs
0
-
Hilfsspannung
110…230 V AC
-
Betriebsspannung über Bus
21…32 V DC
-
Ausgangsspannung
24…230 V AC
-
Systemspannung
30V DC über Bus
-
Schaltspannung
24…230 V
-
Sicherung
kurzschlussfest und überlastsicher (Anzeige über LED)
-
Breite Reiheneinbaugerät (REG)
4 TE
-
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
-
Leistungsaufnahme (Standby)
0.4 W
-
Leistungsaufnahme KNX
≈ 250 mW
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
360 mW
-
Verlustleistung pro Spule
120 mW
-
Designlinienunabhängige Farbe
lichtgrau
-
-
LED
mit 6 roten Status-LEDs zur Anzeige der Eingangszustände
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
0,5 - 4mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
0,5 - 4mm²
-
Leiterquerschnitt (flexibel)
0.5…4 mm²
-
Leiterquerschnitt (starr)
0.5…4 mm²
-
Busankoppler
mit integriertem Busankoppler
-
Busanschluss
Busanschluss über Anschlussklemme
-
Unterstützten Einstellmodus
system, easy
-
Programmieren
unterschiedliche Sollwertvorgaben zu Zwangssteuerung oder Notbetrieb bei Busausfall für Sommer- und Winterzeit einstellbar
-
Busankopplung inklusive
Ja
-
Modulare Erweiterungsmöglichkeit
Nein
-
Stellantriebe 24 V
je Kanal max. 2
-
Stellantriebe je Kanal
max. 4
-
Regelung
mit integrierten 12 Raumtemperaturreglern
-
Stellantriebe
Art des Stellantriebs (stromlos geschlossen/offen) einstellbar ; für Stellantrieb 230 V oder Stellantrieb 24 V
-
Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb
mit Schraubklemmen
-
Betriebstemperatur
-5…45 °C
-
Lager-/Transporttemperatur
-20…70 °C
-
-
Haupt-Designlinie
KNX
-
Hinweistext
An allen Aktorkanälen sind Stellantriebe der gleichen Betriebsspannung anzuschließen.
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.